AcasăFiltre și fluideFluideUleiuriUlei hidraulic319-5921: Cat® HYDO™ Advanced 30
AcasăFiltre și fluideFluideUleiuriUlei hidraulic319-5921: Cat® HYDO™ Advanced 30
319-5921: Cat® HYDO™ Advanced 30

Cat® HYDO Advanced 30 (20 L)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
319-5921: Cat® HYDO™ Advanced 30
319-5921: Cat® HYDO™ Advanced 30
319-5921: Cat® HYDO™ Advanced 30

Cat® HYDO Advanced 30 (20 L)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Descriere pentru cod articol 319-5921

Cat® HYDO™ Advanced 30 represents a significant performance breakthrough in hydraulic oil technology. This oil has been developed with an optimized formulation that has been subjected to severe qualification testing in the field and laboratory for thousands of hours. The result is the best product available for Cat machine hydraulic systems. Cat HYDO Advanced 30 is an oil specifically formulated for working in consistently hot climates with temperatures ranging above 40°C (104°F)

Ambient Operating Temps -
Celsius:10°C minimum to 50°C maximum
Fahrenheit: 50°F minimum to 122°F maximum

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 319-5921

Unități de măsură

SUAMetric
SAE: 30
Specificații de volum (in): 5,0
Unitate de volum (imperială): Galon
Unitate de volum (mm): Litru
Specificații de volum (mm): 20,0
Interval de scurgere: 6,000 de ore cu S•O•S(SM)
Material: Oil Fluid
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită