होमफ़िल्टर और फ़्लूइडफ़्लूइडऑइलहाइड्रोलिक ऑइल319-5921: Cat® HYDO™ एडवांस्ड 30
होमफ़िल्टर और फ़्लूइडफ़्लूइडऑइलहाइड्रोलिक ऑइल319-5921: Cat® HYDO™ एडवांस्ड 30
319-5921: Cat® HYDO™ एडवांस्ड 30

Cat® HYDO एडवांस्ड 30 (20 L)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
319-5921: Cat® HYDO™ एडवांस्ड 30
319-5921: Cat® HYDO™ एडवांस्ड 30
319-5921: Cat® HYDO™ एडवांस्ड 30

Cat® HYDO एडवांस्ड 30 (20 L)

ब्रांड: Cat

विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 319-5921 के लिए विवरण

Cat® HYDO™ Advanced 30 represents a significant performance breakthrough in hydraulic oil technology. This oil has been developed with an optimized formulation that has been subjected to severe qualification testing in the field and laboratory for thousands of hours. The result is the best product available for Cat machine hydraulic systems. Cat HYDO Advanced 30 is an oil specifically formulated for working in consistently hot climates with temperatures ranging above 40°C (104°F)

Ambient Operating Temps -
Celsius:10°C minimum to 50°C maximum
Fahrenheit: 50°F minimum to 122°F maximum

अधिक देखें
पार्ट नंबर 319-5921 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
वॉल्यूम स्पेसिफ़िकेशन (in): 5.0
वॉल्यूम स्पेक (mm): 20.0
वॉल्यूम यूनिट (इंग्लिश): गैलन
SAE: 30
वॉल्यूम यूनिट (mm): लिटर
ड्रेन अंतराल: S•O•S(SM) के साथ 6,000 घंटे
Material: Oil Fluid
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें