AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă320-5177: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă
320-5177: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
320-5177: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
320-5177: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
320-5177: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
320-5177: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
320-5177: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
320-5177: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)
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
Diagramă piese pentru 320-5177
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 320-5177

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 157
Diametrul interior (in): 6,17
Diametrul exterior (mm): 171
Diametrul exterior (in): 6,72
Lungime totală (mm): 59
Lungime totală (in): 2,31
Pasaj de lubrifiere: ORIFICIU UNSOARE ÎN LAGĂR
Material: PLASTIC
Tip: MANȘON DREPT
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 320-5177

BULDOZER CU ROTI

950M 950L 962M 938H 938K 938M 950M Z 962L 962M Z

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert