AcasăCabineVizibilitate cabinăGeamuri și sticlă341-9795: Geam fix staţie operator
AcasăCabineVizibilitate cabinăGeamuri și sticlă341-9795: Geam fix staţie operator
341-9795: Geam fix staţie operator

Geam Cat® (fix)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
341-9795: Geam fix staţie operator
341-9795: Geam fix staţie operator

Geam Cat® (fix)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 341-9795

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Green tinted heat treated safety glass
• 70% minimum light transmittance
• With black ceramic frit

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 341-9795

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 535,6
Grosime (in): 0,2
Lățimea totală (in): 11,05
Grosime (mm): 5,0
Lungime totală (in): 21,09
Lățimea totală (mm): 280,6
Material: Glass Ceramic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 341-9795

BULDOZER CU ROTI

930 938K 938M 924K 926M 938 930K 924 930M

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită