Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండోలు & గ్లాస్341-9795: ఆపరేటర్ స్టేషన్ ఫిక్స్‌డ్ విండో గ్లాస్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీవిండోలు & గ్లాస్341-9795: ఆపరేటర్ స్టేషన్ ఫిక్స్‌డ్ విండో గ్లాస్
341-9795: ఆపరేటర్ స్టేషన్ ఫిక్స్‌డ్ విండో గ్లాస్

Cat® గ్లాస్ (ఫిక్స్‌డ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
341-9795: ఆపరేటర్ స్టేషన్ ఫిక్స్‌డ్ విండో గ్లాస్
341-9795: ఆపరేటర్ స్టేషన్ ఫిక్స్‌డ్ విండో గ్లాస్

Cat® గ్లాస్ (ఫిక్స్‌డ్)

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 341-9795 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• Green tinted heat treated safety glass
• 70% minimum light transmittance
• With black ceramic frit

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 341-9795 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 21.09
మొత్తం వెడల్పు (mm): 280.6
మందం (ఇంచులలో): 0.2
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 11.05
మొత్తం పొడవు (mm): 535.6
మందం (mm): 5.0
Material: Glass Ceramic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 341-9795కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

930 938K 938M 924K 926M 938 930K 924 930M

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది