Acasă360-0048: Modul de control
Acasă360-0048: Modul de control
360-0048: Modul de control

Modul de control Cat® (grup de cablare a motorului)

Marcă: Cat

fallback-image
360-0048: Modul de control

Modul de control Cat® (grup de cablare a motorului)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 360-0048

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 142,88
Lungime (in): 5,63
Lăţime (mm): 75,21
Lăţime (in): 2,96
Înălțime (mm): 146,81
Înălțime (in): 5,78
Temperatura de operare: -40 °C la +105 °C
Material: Oțel aliat
Greutate aprox. (kg): 0,91
Greutate aprox. (lb): 2,01
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 360-0048

STIVUITOR TELESCOPIC

TL1255C TL642C TL1055C TL943C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită