AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor387-8014: Kit linie F Inj
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor387-8014: Kit linie F Inj
387-8014: Kit linie F Inj

Kit conducte de combustibil

Marcă: Cat

Imaginile produselor
387-8014: Kit linie F Inj
387-8014: Kit linie F Inj
387-8014: Kit linie F Inj

Kit conducte de combustibil

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

311-8193: ȘURUB-CAP HEXAGONAL
311-8193: ȘURUB-CAP HEXAGONALCantitate: 4
9U-7080: Capac/Bușon
9U-7080: Capac/BușonCantitate: 4
9U-7085: BUȘON CAPAC
9U-7085: BUȘON CAPACCantitate: 2
330-3517: 3.53 x 34.52mm 75A FKM O-Ring
330-3517: 3.53 x 34.52mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
476-3242: Conductă de injecție combustibil
476-3242: Conductă de injecție combustibilCantitate: 1
8T-4121: M10 ID Steel Flat Washer
8T-4121: M10 ID Steel Flat WasherCantitate: 4
Se afișează 1 până la 6 din 6
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 387-8014

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 894,08
Înălțime (mm): 208,28
Lungime (in): 35,2
Lăţime (mm): 213,36
Înălțime (in): 8,2
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 387-8014

MOTOR MARITIM

C175-16

CAMION

797F 793F AC 797 795F AC 793F OEM 797B 793F XQ

SET GENERATOR

C175-16 C175-20

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită