Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerSatser för allmän reparation och service av motor387-8014: F Inj ledningssats
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerSatser för allmän reparation och service av motor387-8014: F Inj ledningssats
387-8014: F Inj ledningssats

Bränsleledningssats

Varumärke: Cat

Produktbilder
387-8014: F Inj ledningssats
387-8014: F Inj ledningssats
387-8014: F Inj ledningssats

Bränsleledningssats

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

9U-7085: Lock-plugg
9U-7085: Lock-pluggAntal: 2
330-3517: O-ringstätning med 34,52 mm i innerdiameter
330-3517: O-ringstätning med 34,52 mm i innerdiameterAntal: 2
476-3242: Bränsleinsprutningsledning
476-3242: BränsleinsprutningsledningAntal: 1
8T-4121: Bricka med 11 mm i innerdiameter
8T-4121: Bricka med 11 mm i innerdiameterAntal: 4
311-8193: MJ10 sexkantig huvudbult
311-8193: MJ10 sexkantig huvudbultAntal: 4
9U-7080: Lock/plugg
9U-7080: Lock/pluggAntal: 4
Visar 1 till 6 av 6
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 387-8014

Mätenheter

USMetriska
Höjd (mm): 208,28
Längd (mm): 894,08
Bredd (mm): 213,36
Höjd (tum): 8,2
Längd (tum): 35,2
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 387-8014

LASTBIL

797F 793F AC 797 795F AC 793F OEM 797B 793F XQ

MARINMOTOR

C175-16

GENERATORAGGREGAT

C175-16 C175-20

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt