AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePrezoane3L-9966: PREZON
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePrezoane
3L-9966: PREZON
3L-9966: PREZON

Interferență prezon

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3L-9966: PREZON
3L-9966: PREZON
3L-9966: PREZON
3L-9966: PREZON
3L-9966: PREZON

Interferență prezon
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
Diagramă piese pentru 3L-9966
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 3L-9966
Lungime (mm): 61,9125
Strat: Fosfat și ulei
Dimensiunea filetului prezonului: ,500
Note: Lungime filet (mm) 19,05, Lungime filet capăt prezon: 22,225
Descriere material: Clasa ISO 8,8 sau echivalent SAE Grad 5
Caracteristica de blocare: prezon din oțel
Dimensiunea filetului (mm): 0
Pasul filetului găurii: 13
Pas filet prezon: 13
Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 3L-9966

PRODUSE MARINE

D342 D342C

MOTOR - INDUSTRIAL

D342

MOTOR - CAMION

C-15 C-16 3406 3406E C15 3406C 3406B

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

594

TRACTOARE CU SENILE

D9G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert