AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă3T-4243: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă3T-4243: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
3T-4243: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
3T-4243: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
3T-4243: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
3T-4243: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
3T-4243: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
3T-4243: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 3T-4243

Unități de măsură

SUAMetric
Tip: Manșon drept
Material: Bronz cu suport din oțel
Diametrul interior (mm): 172,0
Diametrul exterior (mm): 180,0
Lungime totală (mm): 74,0
Canelură internă: Da
Canelură externă: Nu
Găuri în cruce: Nu
Diametrul interior (in): 6,77
Diametrul exterior (in): 7,09
Lungime totală (in): 2,913
Sleeve Outside Diameter (in): 7,087
Sleeve Outside Diameter (mm): 180,006
Sleeve Inside Diameter (in): 6.772
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 172.006
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 3T-4243

BULDOZER

8U 7A 7S 7U 8SU 7SU 7S LGP 8A

TRACTOARE CU ȘENILE

D7R D8R II D7H D7R II D7R SERIES D8 D7 D8T D8R D7R XR D8GC D8N D7R LGP D8 GC

TRACTOR TRAVERSARE VADURI

D7R II

MACARA

57H 57

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R 572R 572R II

PLUG

7 8

SET GENERATOR

3508B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită