AcasăTren de rulare​Componente de rulareGrupuri de role de șenilă422-1054: Grupul de role Sflg
Acasă
Tren de rulare​Componente de rulareGrupuri de role de șenilă
422-1054: Grupul de role Sflg
422-1054: Grupul de role Sflg

Rolă de șenile de regim general

Marcă: Cat

Imaginile produselor
422-1054: Grupul de role Sflg
422-1054: Grupul de role Sflg
422-1054: Grupul de role Sflg
422-1054: Grupul de role Sflg
422-1054: Grupul de role Sflg

Rolă de șenile de regim general

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 422-1054

Unități de măsură

SUAMetric
Lăţime (mm): 205
Lăţime (in): 8,07
Diametrul benzii de rulare (mm): 222
Diametrul benzii de rulare (in): 8,74
Diametrul flanșei (mm): 255
Diametrul flanșei (in): 10,02
Tip flanșă: Flanșă unică
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 205
Mounting Width (mm): 294,39
Shaft Length (mm): 410,37
Inside Spread (mm): 106
Shaft OD (in): 2,468
Inside Spread (in): 4,173
Mounting Width (in): 11,59
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 8,071
Outer Flange Diameter (mm): 254
Shaft OD (mm): 62,69
Shaft Length (in): 16,156
UC System: GD
Outer Flange Diameter (in): 10
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 422-1054

TRACTOARE CU SENILE

D7R II

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert