Caterpillar
Nenhum resultado sugerido. Tente novamente.
Registrar
Caterpillar

Pesquise pelo nome ou número da peça
HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Rolete da Esteira422-1054: Grupo de Roletes Sflg
Home
Material RodanteComponentes de LaminaçãoGrupos de Rolete da Esteira
422-1054: Grupo de Roletes Sflg
422-1054: Grupo de Roletes Sflg

Rolete da Esteira para Aplicações Gerais

Marca: Cat

Imagens do Produto
422-1054: Grupo de Roletes Sflg
422-1054: Grupo de Roletes Sflg
422-1054: Grupo de Roletes Sflg
422-1054: Grupo de Roletes Sflg
422-1054: Grupo de Roletes Sflg

Rolete da Esteira para Aplicações Gerais

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 422-1054

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura (mm): 205
Largura (pol): 8,07
Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 222
Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,74
Diâmetro do Flange (mm): 255
Diâmetro do Flange (pol): 10,02
Tipo de Flange: Flange único
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 205
Mounting Width (mm): 294,39
Shaft Length (mm): 410,37
Inside Spread (mm): 106
Shaft OD (in): 2,468
Inside Spread (in): 4,173
Mounting Width (in): 11,59
Carrier Roller Compatible: No
Link Outside Spread (in): 8,071
Outer Flange Diameter (mm): 254
Shaft OD (mm): 62,69
Shaft Length (in): 16,156
UC System: GD
Outer Flange Diameter (in): 10
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 422-1054

TRATOR DE ESTEIRAS

D7R II

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista