AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor423-4328: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
423-4328: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
423-4328: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII

Kit răcitor și conducte de ulei

Marcă: Cat

Imaginile produselor
423-4328: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII
423-4328: KIT-RĂCITOR DE ULEI ȘI LINII

Kit răcitor și conducte de ulei

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

111-3820: 57.15mm Inner Diameter Retainer Ring
111-3820: 57.15mm Inner Diameter Retainer RingCantitate: 1
237-7623: 5.33 x 62.86mm 75A FKM O-Ring
237-7623: 5.33 x 62.86mm 75A FKM O-RingCantitate: 4
6V-3908: 5.33 x 100.97mm 75A FKM O-Ring
6V-3908: 5.33 x 100.97mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
7N-4945: 0.8mm Thick Water Lines Gasket
7N-4945: 0.8mm Thick Water Lines GasketCantitate: 1
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-Ring
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-Ring
6V-5066: 5.33 x 85.09mm 70A EPDM O-RingCantitate: 5
6J-2244: 66.27mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6J-2244: 66.27mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
109-2332: 56.52mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-2332: 56.52mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
105-8901: 0.8mm Thick Engine Oil Cooler Gasket
105-8901: 0.8mm Thick Engine Oil Cooler GasketCantitate: 2
228-7097: 3 x 59.36mm 90A FKM O-Ring
228-7097: 3 x 59.36mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
6V-6609: 2.21 x 16.36mm 70A EPDM O-Ring
6V-6609: 2.21 x 16.36mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
Se afișează 1 până la 11 din 11
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 423-4328

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 423-4328

PRODUSE PETROLIERE

3512C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert