AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat423-4328: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
423-4328: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT
423-4328: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
423-4328: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT
423-4328: SARJA-ÖLJYNJÄÄHDYTIN & LINJAT

Öljynjäähdytin ja linjasarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

111-3820: 57.15 mm: n sisähalkaisijan omaava pidikerengas
111-3820: 57.15 mm: n sisähalkaisijan omaava pidikerengasMäärä: 1
237-7623: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 62,86 mm
237-7623: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 62,86 mmMäärä: 4
6V-3908: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 100,97 mm
6V-3908: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 100,97 mmMäärä: 1
7N-4945: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteen
7N-4945: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteenMäärä: 1
6J-2244: 66,27 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
6J-2244: 66,27 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengas
6V-5048: 8,92 mm sisähalkaisijalla oleva tiiviste O-rengasMäärä: 1
6V-5066: 85,09 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-5066: 85,09 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 5
105-8901: 0.8 mm tyk pakning til motoroliekøler
105-8901: 0.8 mm tyk pakning til motoroliekølerMäärä: 2
228-7097: O-rengas
228-7097: O-rengasMäärä: 1
109-2332: 56.52 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-2332: 56.52 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-6609: 16,36 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 2
Näyttää 1 - 11 / 11
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 423-4328 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 423-4328

ÖLJYTUOTTEET

3512C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa