AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje447-1262: Cuplaj permanent
Acasă
Furtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje
447-1262: Cuplaj permanent
447-1262: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent în spirală Cat® XN BRIDĂ CAT - 45 grade

Marcă: Cat

Imaginile produselor
447-1262: Cuplaj permanent
447-1262: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent în spirală Cat® XN BRIDĂ CAT - 45 grade
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
Diagramă piese pentru 447-1262
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 447-1262

Unități de măsură

SUAMetric
Conector: Permanent
Material: OŢEL
Strat: Placat cu zinc
Formă: 90 grade
Tip conector: -24 FLANȘĂ CAT
Lungime cădere (mm): 106
Lungime cădere (in): 4,17
Lungime (mm): 187
Lungime (in): 7,36
Factor întrerupere (mm): 104
Factor întrerupere (in): 4,09
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 38,1
Dimensiunea recomandată a furtunului (in): 1,5
Compatibil cu: SAE 100R13, SAE 100R15
Tip garnitură: NBR 1P-3705, FKM 235-2476
Descriere: Cuplaj permanent 24XN6
Aplicaţii: Cuplaj permanent pentru utilizare cu furtun hidraulic. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul local CAT
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 447-1262

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert