Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు447-1262: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
హోమ్
హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుకప్లింగ్‌లు
447-1262: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
447-1262: పర్మినెంట్ కప్లింగ్

Cat® XN స్పైరల్ పర్మనెంట్ కప్లింగ్ CAT ఫ్లాంజ్ - 45 డిగ్రీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
447-1262: పర్మినెంట్ కప్లింగ్
447-1262: పర్మినెంట్ కప్లింగ్

Cat® XN స్పైరల్ పర్మనెంట్ కప్లింగ్ CAT ఫ్లాంజ్ - 45 డిగ్రీ

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
447-1262 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 447-1262 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్: శాశ్వతం
మెటీరియల్: స్టీల్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
ఆకారం: 90 డిగ్రీలు
కనెక్టర్ రకం: -24 Cat ఫ్లాంజ్
డ్రాప్ పొడవు (mm): 106
డ్రాప్ పొడవు (ఇంచులలో): 4.17
పొడవు (mm): 187
పొడవు (ఇంచులలో): 7.36
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (mm): 104
కట్-ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ (ఇంచులలో): 4.09
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (mm): 38.1
సిఫారసు చేసిన హోస్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 1.5
వీటితో అనుకూలం: SAE 100R13, SAE 100R15
సీల్ రకం: నైట్రైల్ రబ్బర్ 1P-3705, ఫ్లోరిన్ కౌట్‌స్చుక్ మెటీరియల్ 235-2476
వివరణ: పర్మినెంట్ కప్లింగ్ 24XN6
ఉపయోగాలు: హైడ్రాలిక్ హోస్ తో ఉపయోగించడం కొరకు శాశ్వత కప్లింగ్. అదనపు సమాచారం కోసం మీ యొక్క CAT స్థానిక డీలర్‌ను సంప్రదించండి.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 447-1262కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి