AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare449-3833: GARNITURĂ
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare449-3833: GARNITURĂ
449-3833: GARNITURĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
449-3833: GARNITURĂ
449-3833: GARNITURĂ
449-3833: GARNITURĂ
449-3833: GARNITURĂ
449-3833: GARNITURĂ

Garnitură inelară

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 449-3833

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 497,0
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,16
Diametrul interior (in): 19,57
Note: Dimensiunile și descrierile materialelor furnizate doar cu titlu de referință. Culoarea poate diferi de imagine.
Descriere material: HNBR oferă o rezistență excelentă la abraziune și tăiere. Funcționează bine cu aplicații cu aer, ulei de motor, motorină, ulei hidraulic și lichid de transmisie automată. Unele formule pot fi utilizate cu agent de răcire/uree. A nu se utiliza cu biomotorină.
Material: HNBR - Nitril hidrogenat
Diametrul secțiunii transversale (mm): 4,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 449-3833

MOTOR - SET GENERATOR

G3520 G3520H G3516H 3516E G3520

PRODUSE MARINE

G3516H G3512H G3516K G3512K G3520H G3520K G3520

MOTOR - INDUSTRIAL

CG170-16 G3512H

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită