Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
449-5551: Kit de instalare chiulasă simplă
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor449-5551: Kit de instalare chiulasă simplă

449-5551: Kit de instalare chiulasă simplă

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

Imaginile produselor

449-5551: Kit de instalare chiulasă simplă

449-5551: Kit de instalare chiulasă simplă

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

197-8418: Garnitura de evacuare a uleiului din turbosuflantă cu grosime de 0,3 mm

Cantitate: 2

197-8419: Garnitură de evacuare a uleiului turbocompresorului cu grosimea de 0,35 mm

Cantitate: 2

1P-0451: Garnitură turbosuflantă cu grosimea de 1,92 mm

Cantitate: 1

212-7728: Izolator capac supapă diametru exterior 32 mm

Cantitate: 10

214-7566: Garnitură inelară FKM 90A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 4

214-7567: Garnitură inelară FKM 90A 1,83 x 10,52 mm

Cantitate: 4

214-7568: Garnitură inelară STOR (SAE 9/16-18)

Cantitate: 13

221-9392: Garnitură chiulasă

Cantitate: 1

224-5426: Garnitură de evacuare spiralată

Cantitate: 1

224-6361: Garnitură etanșare cu apăsare în poziție cu diametrul exterior de 73,43 mm

Cantitate: 1

225-0947: Înălțime bolț TE

Cantitate: 1

225-6948: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 47,29 mm

Cantitate: 2

227-5075: Etanşare presă cu diametrul exterior de 97,08 mm

Cantitate: 1

229-5711: Etanșare de izolare de 12,5 mm grosime

Cantitate: 1

230-3518: Garnitura galeriei de admisie a motorului de 0,84 mm grosime

Cantitate: 1

238-5079: Garnitură inelară 90A FKM de 1,63 x 7,65 mm

Cantitate: 1

238-5080: Garnitură inelară FKM 90A de 2,21 x 16,36 mm

Cantitate: 1

238-5082: Garnitură inelară FKM 90A 2,95 x 23,47 mm

Cantitate: 2

245-9750: Știft conic cu lungime de 50 mm

Cantitate: 4

247-0708: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

256-2209: Etanșare circulară din cauciuc cu diametru exterior de 22 mm

Cantitate: 3

272-0389: 751,7 mm Diametru interior Presă Sigiliu

Cantitate: 1

289-4135: Garnitură turbosuflantă cu grosimea de 0,2 mm

Cantitate: 1

375-2467: Piuliță hexagonală M10 x 1,5 mm

Cantitate: 4

380-5856: Ansamblu de etanșare a scutului de evacuare

Cantitate: 2

3D-2824: Garnitură inelară NBR 90A 2,95 x 23,47 mm

Cantitate: 1

3E-8017: Piuliță de blocare conică M10 x 1,5 mm

Cantitate: 4

3J-1907: Garnitură inelară NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Cantitate: 5

3J-7354: Garnitură inelară NBR 90A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 2

3S-9643: Garnitură de ulei cu arbore rotativ

Cantitate: 1

464-0509: Garnitură cu inel în O cu diametru interior de 9,25 mm

Cantitate: 2

574-6249: Garnitură groasă de 0,4 mm

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 32 din 48

Descriere pentru cod articol 449-5551

Descriere: Acest kit conține garnituri și etanșări pentru reconstruirea și remontarea unei singure chiulase. Acest kit include garniturile turbo, dar nu include etanșările injectorului de combustibil. Comandați un singur kit de etanșare pentru injectorul de combustibil, după cum este necesar. Atribute: Kiturile noastre sunt concepute pentru comoditate - preambalate, comandate cu un singur număr de piesă și livrate într-o singură cutie, economisind timp și bani.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv nichel și compuși de nichel, despre care se știe în statul California că provoacă cancer. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Specificații pentru cod articol 449-5551

    Kitul conține:

    Garnituri, etanșări

Modele compatibile pentru cod articol 449-5551

MOTOR CAMION

C13

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită