Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru449-5551: Instalační sada jedné hlavy válců
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru449-5551: Instalační sada jedné hlavy válců
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

247-0708: 12,07 mm vnitřní průměr těsnícího O-kroužku
247-0708: 12,07 mm vnitřní průměr těsnícího O-kroužkuMnožství: 1
227-5075: Lisovací těsnění s vnějším průměrem 97,08 mm
227-5075: Lisovací těsnění s vnějším průměrem 97,08 mmMnožství: 1
230-3518: Těsnění sacího potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm
230-3518: Těsnění sacího potrubí motoru o tloušťce 0,84 mmMnožství: 1
197-8418: Těsnění výfuku oleje turbodmychadla o tloušťce 0,3 mm
197-8418: Těsnění výfuku oleje turbodmychadla o tloušťce 0,3 mmMnožství: 2
7L-6580: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 31,12 mm
7L-6580: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 31,12 mmMnožství: 2
6V-1196: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 82,14 mm
6V-1196: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 82,14 mmMnožství: 1
574-6249: Ploché těsnění o tloušťce 0,4 mm
574-6249: Ploché těsnění o tloušťce 0,4 mmMnožství: 1
6V-6353: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 101,19 mm
6V-6353: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 101,19 mmMnožství: 2
5P-5598: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 15,47 mm
5P-5598: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 15,47 mmMnožství: 1
289-4135: Ploché těsnění turbodmychadla o tloušťce 0,2 mm
289-4135: Ploché těsnění turbodmychadla o tloušťce 0,2 mmMnožství: 1
256-2209: Gumové kruhové těsnění o vnějším průměru 22 mm
256-2209: Gumové kruhové těsnění o vnějším průměru 22 mmMnožství: 3
7L-9061: 18,72 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem
7L-9061: 18,72 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkemMnožství: 1
6V-9027: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm
6V-9027: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mmMnožství: 2
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mmMnožství: 5
197-8419: Těsnění výfuku oleje turbodmychadla o tloušťce 0,35 mm
197-8419: Těsnění výfuku oleje turbodmychadla o tloušťce 0,35 mmMnožství: 2
238-5082: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
238-5082: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mmMnožství: 2
3S-9643: Těsnění s chlopní k otočnému hřídeli
3S-9643: Těsnění s chlopní k otočnému hřídeliMnožství: 1
3J-7354: O-kroužek 1,83 x 8,92 mm 90A NBR
3J-7354: O-kroužek 1,83 x 8,92 mm 90A NBRMnožství: 2
380-5856: Sestava těsnění štítu výfukového potrubí
380-5856: Sestava těsnění štítu výfukového potrubíMnožství: 2
375-2467: Šestihranná přírubová matice M10 × 1,5 mm
375-2467: Šestihranná přírubová matice M10 × 1,5 mmMnožství: 4
272-0389: Lisovací těsnění o vnitřním průměru 751,7 mm
272-0389: Lisovací těsnění o vnitřním průměru 751,7 mmMnožství: 1
212-7728: Izolátor krytu ventilu s vnějším průměrem 32 mm
212-7728: Izolátor krytu ventilu s vnějším průměrem 32 mmMnožství: 10
238-5079: O-kroužek s vnitřním průměrem 7,65 mm
238-5079: O-kroužek s vnitřním průměrem 7,65 mmMnožství: 1
224-6361: Lisovací těsnění s vnějším průměrem 73,43 mm
224-6361: Lisovací těsnění s vnějším průměrem 73,43 mmMnožství: 1
229-5711: 12,5 mm silné izolační těsnění
229-5711: 12,5 mm silné izolační těsněníMnožství: 1
6V-5050: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
6V-5050: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mmMnožství: 1
6V-3251: Pryžový těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
6V-3251: Pryžový těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 1
214-7568: Těsnicí O-kroužek STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Těsnicí O-kroužek STOR (SAE 9/16-18)Množství: 13
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mm
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mmMnožství: 1
3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm
3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mmMnožství: 1
3E-8017: Kuželová pojistná matice M10 x 1,5 mm
3E-8017: Kuželová pojistná matice M10 x 1,5 mmMnožství: 4
6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mm
6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mmMnožství: 2
Je zobrazeno 1 až 32 z 48Načíst více
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 449-5551

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro přestavbu a opětovnou montáž jedné hlavy válce. Tato sada obsahuje těsnění turbodmychadla, ale neobsahuje těsnění vstřikovače paliva. Podle potřeby objednejte jednu sadu těsnění vstřikovače paliva. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Zobrazit více
Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně niklu a jeho sloučenin, o nichž je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov
Specifikace součásti číslo 449-5551

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 449-5551

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C13

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno