464-4892: Piston Pump Test Ring
AcasăConsumabile de atelierAlte consumabile de atelierAlte produse pentru atelier464-4892: Piston Pump Test Ring

464-4892: Piston Pump Test Ring

Cat® Piston Pump Stainless Steel Test Ring provides technicians with a reliable and accurate means of ensuring the proper fit, and alignment

Marcă: Cat

fallback-image

Descriere pentru cod articol 464-4892

The Piston Pump Test Ring is used in the piston pump assembly procedure to ensure proper alignment, fit, and functionality of components within the pump. By using a stainless steel test ring, technicians can verify the dimensions, tolerances, and clearances of components within the piston pump assembly,

Attributes:
• Helps technicians align and position components accurately during the assembly process
• Ensure that the pump functions smoothly and efficiently
• Ensure a perfect fit with the components of the piston pump, such as pistons, cylinders, and seals

Applications:
The Piston Pump Test Ring is used to conduct pressure tests on the piston pump assembly to check for leaks, verify the integrity of seals, and ensure that the pump can withstand operating pressures.

Specificații pentru cod articol 464-4892

Unități de măsură

    Material:

    Stainless Steel

    Outer Diameter (in):

    2,194

    Inner Diameter (in):

    1,812

    Thickness (in):

    0,24

    Weight (lb):

    0,081

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită