AcasăStructuri și alte componente ale sistemelorSisteme de gresare​Nipluri de ungere480-3979: Furtun agent de răcire de mare capacitate
AcasăStructuri și alte componente ale sistemelorSisteme de gresare​Nipluri de ungere480-3979: Furtun agent de răcire de mare capacitate
480-3979: Furtun agent de răcire de mare capacitate

Furtun agent de răcire de mare capacitate

Marcă: Cat

Imaginile produselor
480-3979: Furtun agent de răcire de mare capacitate
480-3979: Furtun agent de răcire de mare capacitate
480-3979: Furtun agent de răcire de mare capacitate
480-3979: Furtun agent de răcire de mare capacitate
480-3979: Furtun agent de răcire de mare capacitate

Furtun agent de răcire de mare capacitate

Marcă: Cat

DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 480-3979

Unități de măsură

SUAMetric
Material: CAUCIUC EPDM
Diametrul interior (mm): 12,7
Presiune de lucru (kPa): 730,84
Presiune de lucru (psi): 106,0
Temperatura de operare: -40 °C la 125 °C
– Aplicaţie: FURTUN CU LICHID DE RĂCIRE PENTRU REGIM INTENS
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 480-3979

CAMION

797F 793F

MOTOR

3516E

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

789G 794 AC 796 AC 793F 789 798

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită