Conectare
Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.
Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.
Remanufacturat
Nereturnabilă
Kit
Înlocuită
Cat® 0.625" Steel Hexagonal Full Nut
Marcă: Cat
Cat® 0.625" Steel Hexagonal Full Nut
Marcă: Cat
0,56
0,559
0.937
Cat® 0.625" Steel Hexagonal Full Nut
1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10
3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4
In, filet grosier UNC
5/8-11
1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4
Kit hardware Cat® cu șuruburi, piulițe și șaibe neelastice
Cat® Hard Washer for differential is a rigid flat disc used to evenly distribute load and prevent surface damage in fastening
Cat® A Hard Washer designed for 0.625-inch fastener prevents the fastener from sinking into the material and distributes the load more evenly.
Unități de măsură