AcasăTren de rulare​Componente de rulareGrupuri de role de șenilă554-3765: GRUP ROLĂ DF
AcasăTren de rulare​Componente de rulareGrupuri de role de șenilă554-3765: GRUP ROLĂ DF
554-3765: GRUP ROLĂ DF

Rolă șenilă

Marcă: Cat

Imaginile produselor
554-3765: GRUP ROLĂ DF
554-3765: GRUP ROLĂ DF
554-3765: GRUP ROLĂ DF
554-3765: GRUP ROLĂ DF
554-3765: GRUP ROLĂ DF

Rolă șenilă

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 554-3765

Unități de măsură

SUAMetric
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in): 1.043
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 215.2
Tread Diameter (mm): 222,0
Shaft OD (in): 2.468
Link Outside Spread (in): 8.472
Mounting Cap Bolt Thread Size: M24
Shaft OD (mm): 62.69
UC System: HDXL
Mounting Bolt Traverse Spacing (in): 4.5
Mounting Bolt Axial Spacing (mm): 368.3
Mounting Bolt Axial Spacing (in): 14.5
Tread Diameter (in): 8,74
Mounting Bolt Traverse Spacing (mm): 114.3
Mounting Width (mm): 294.39
Inside Spread (mm): 100.6
Shaft Length (mm): 410.37
Inside Spread (in): 3.961
Mounting Width (in): 11.59
Carrier Roller Compatible: No
Outer Flange Diameter (mm): 264
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (mm): 26.5
Flange Type: TALL DOUBLE FLANGE
Shaft Length (in): 16.156
Outer Flange Diameter (in): 10.394
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 554-3765

TRACTOARE CU ȘENILE

D7R D7E D7R LGP D7

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită