Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες ράουλου ερπύστριας554-3765: ΡΑΟΥΛΟ GP-DF
Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες ράουλου ερπύστριας554-3765: ΡΑΟΥΛΟ GP-DF
554-3765: ΡΑΟΥΛΟ GP-DF

Ράουλο ερπύστριας

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
554-3765: ΡΑΟΥΛΟ GP-DF
554-3765: ΡΑΟΥΛΟ GP-DF
554-3765: ΡΑΟΥΛΟ GP-DF
554-3765: ΡΑΟΥΛΟ GP-DF
554-3765: ΡΑΟΥΛΟ GP-DF

Ράουλο ερπύστριας

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 554-3765

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in): 1.043
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 215.2
Tread Diameter (mm): 222,0
Shaft OD (in): 2.468
Link Outside Spread (in): 8.472
Mounting Cap Bolt Thread Size: M24
Shaft OD (mm): 62.69
UC System: HDXL
Mounting Bolt Traverse Spacing (in): 4.5
Mounting Bolt Axial Spacing (mm): 368.3
Mounting Bolt Axial Spacing (in): 14.5
Tread Diameter (in): 8,74
Mounting Bolt Traverse Spacing (mm): 114.3
Mounting Width (mm): 294.39
Inside Spread (mm): 100.6
Shaft Length (mm): 410.37
Inside Spread (in): 3.961
Mounting Width (in): 11.59
Carrier Roller Compatible: No
Outer Flange Diameter (mm): 264
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (mm): 26.5
Flange Type: TALL DOUBLE FLANGE
Shaft Length (in): 16.156
Outer Flange Diameter (in): 10.394
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 554-3765

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D7R D7E D7R LGP D7

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε