AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi5B-9385: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi5B-9385: Șurub cu cap hexagonal
5B-9385: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5B-9385: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5B-9385

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 2.5
Bolt Length (mm): 63,5
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Lungime de prindere (in): 0,25
Grip Length (mm): 6,35
Material: Oţel,Aliaj de Zinc,Oțel carbon
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5B-9385

BULDOEXCAVATOR

414E 442D 442E 438C 438D 424D 434E 422E 416E 432E 432D 444E 428D 416D 428E 428C

TRACTOARE CU ȘENILE

D6H

GENERATOR

SR4

BURGHIU ROTATIV

MD6380

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

924H 924G

MIXER STABILIZATOR

SM-350

MOTOR SET GENERATOR

3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516

INSTALAŢIE DE AMESTEC CU REGENERARE

RM400 RM500B RM-250C RM-300 RM-350B RM-500 RM-350

PACHET PETROL

TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300

MOTOR GAZ

G399

MAŞINĂ DE TĂIAT/STIVUIT LEMNE CU ŞENILE

TK1051

AUXILIARE MARINE

3516B 3512B 3508B 3512 3508

POMPĂ

SPS343 SPF343C SPF743 SPF343 SPT343

CHALLENGER

65B 65 75

MOTOR MARITIM

3512C 3516 3512 3508 D399 D342C 3508C 3508B 3512B D375D D346 D348 3406 3516B 3516C D342

STABILIZATOR SOL

SS-250B SS-250

MOTOR

3516C 3516E 3512C

MIXER ROTATIV

RM500B

MOTOR INDUSTRIAL

D342 D343 3512 3516 3508 D399 D342C

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3516B

ECHIPAMENTE MARINE

3181 3192 7251

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

973 953C 953D 953K 953

REGENERATOR DRUM

RM400 RM-350B RM500B RR-250 RM500 RR-250B

SET GENERATOR

3516 3512 3512B 3516B

TRANSMISIE MARINĂ

7251 7241 7261 7231

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită