AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe5P-0540: PIULIȚĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângerePiulițe
5P-0540: PIULIȚĂ
5P-0540: PIULIȚĂ

In

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5P-0540: PIULIȚĂ
5P-0540: PIULIȚĂ
5P-0540: PIULIȚĂ
5P-0540: PIULIȚĂ
5P-0540: PIULIȚĂ

In

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 5P-0540
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 5P-0540

Unități de măsură

SUAMetric
Grosime (mm): 12,3
Înălțime (in): 0,48
Thickness (in): 0,484
Tip piuliță: Piuliță hexagonală
Locaș acționare (in): 0,875
Material: OŢEL,Oțel carbon,Aliaj de Zinc
Dimensiune filet (in - TPI) (in): 4/7-18
Descriere material: 20+% mai puternic decât SAE J995 Grad 8
Strat: Fosfat de zinc + ulei
Dimensiunea filetului (mm): 0,5625
Finisaj: Acoperite cu fosfat și ulei
Pasul filetului găurii: 18
Filet: Filet fin UNF
Locaș de acționare (mm): 22,23
Călit: Da
Lățimea piuliței - 3 (in): 7/8
Thread Size (in): 0,022
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x18
Class or Grade: Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5P-0540

MOTOR - SET GENERATOR

XQG400 G3412 G3408 G3412C 3412 3608 3606 G3412C 3412C 3616

BULDOEXCAVATOR

442D 430D 438C 426C 438D 424D 436C 420D 432D 416C 428D 416D 428B 416B 428C

GENERATOR

SR4 SR4B

BULDOZER CU ROTI

834B 988F II 994 988B 988F 992D 992C 994D

UNEALTA DE LUCRU

PM-565B

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CS-551 PF-300C PF-300B PS-500 PS-300B PS-300C

MOTOR - CAMION

3208

MOTOR - UTILAJ

3208

TRACTOARE CU SENILE

D7H D9R D9 GC 7 7SU 7A 7S 7U 834U 834S

EXCAVATOR PE ROTI

W345C MH M330D

PRODUSE MARINE

C280-16 3412E 3412 3412 G3412C 3412C G3412

TROLIU CU SENILE

57H 57

MINIÎNCARCATOR RIGID MULTIFUNCTIONAL

277D 297D XHP 257D 297D 287D 289D 259D 299D 299D XHP 279D 272D XHP 242D 246D 272D 236D 262D

PRODUSE FORESTIERE

345C 548 558 FM528 LL 568 FM528 538 OTHER

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

M325D L MH

COMPACTOR DE TERASAMENT

836 826C

MOTOR - INDUSTRIAL

3612 3408E G3612 G3616 G3608 G3412 G3408C G3408B G3408

EXCAVATOR

5090B 324D FM LL 330D MH 325D FM LL FM538 324D FM M325D MH 320C FM FM548 320D FM RR 385B 330D FM 345C 325D FM 320D2 FM 320C 320D 315B L 325D MH 320B FM LL 365B II FM558 320D FM 315B FM L 320B LL 538 345C MH M325D L MH FM568 365B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert