AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi5P-2283: Șurub cu cap în 12 colțuri
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi5P-2283: Șurub cu cap în 12 colțuri
5P-2283: Șurub cu cap în 12 colțuri

Șurub cu cap în 12 colțuri

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5P-2283: Șurub cu cap în 12 colțuri
5P-2283: Șurub cu cap în 12 colțuri
5P-2283: Șurub cu cap în 12 colțuri
5P-2283: Șurub cu cap în 12 colțuri
5P-2283: Șurub cu cap în 12 colțuri

Șurub cu cap în 12 colțuri

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5P-2283

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 1.375
Diametrul flanșei (in): 0,56
Bolt Length (mm): 34,92
Tip șurub: Șurub cu cap în 12 colțuri
Strat: Fosfat de zinc + ulei
Lungime de prindere (in): 0,125
Grip Length (mm): 3,18
Material: OŢEL,Aliaj de Zinc,Oțel carbon
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5P-2283

MOTOR MARITIM

C32B

CAMION

777

MOTOR CAMION

1693

TRACTOR

776

SET GENERATOR

G3512

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită