Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు5P-2283: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు5P-2283: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-2283: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-2283: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-2283: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-2283: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-2283: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-2283: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5P-2283 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 1.375
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.56
Bolt Length (mm): 34.92
బోల్ట్ రకం: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + నూనె (ఆయిల్)
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 0.125
Grip Length (mm): 3.18
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-2283కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రక్ ఇంజిన్

1693

ట్రాక్టర్

776

జనరేటర్ సెట్

G3512

ట్రక్

777

మెరైన్ ఇంజిన్‌

C32B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది