AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări vrac5P-6605: GARNITURĂ M STK
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări vrac
5P-6605: GARNITURĂ M STK
5P-6605: GARNITURĂ M STK

GARNITURĂ DESPĂRȚITOARE

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5P-6605: GARNITURĂ M STK
5P-6605: GARNITURĂ M STK
5P-6605: GARNITURĂ M STK
5P-6605: GARNITURĂ M STK
5P-6605: GARNITURĂ M STK

GARNITURĂ DESPĂRȚITOARE

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv negru de fum (particule în suspensie, nelegate, de dimensiuni respirabile), despre care se știe în statul California că provoacă cancer. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv negru de fum (particule în suspensie, nelegate, de dimensiuni respirabile), despre care se știe în statul California că provoacă cancer. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Tip de design: Profil ZIP pentru Windows
Descriere material: EPDM oferă performanțe excelente în aplicațiile cu agent de răcire/uree și, de asemenea, funcționează bine în aer. Nu utilizați în ulei de motor, motorină, ulei hidraulic, lichid de transmisie automată sau biodiesel. Are o bună rezistență la abraziune și tăiere.
Material: EPDM - etilen propilendienă modificată
Tip de design: Profil ZIP pentru Windows
Descriere material: EPDM oferă performanțe excelente în aplicațiile cu agent de răcire/uree și, de asemenea, funcționează bine în aer. Nu utilizați în ulei de motor, motorină, ulei hidraulic, lichid de transmisie automată sau biodiesel. Are o bună rezistență la abraziune și tăiere.
Material: EPDM - etilen propilendienă modificată
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Integrated Toolcarrier
IT18FIT18BIT28IT18IT24FIT38FIT28FIT28B
Wheel Tractor-Scraper
631K627623621637627K LRC632631623K LRC623K621K627K613G637K657651
Off Highway Truck
789D
Winch
54H57H56H59N59L58L565554
Motor Grader
120M
Hydraulic Shovel
6020B6060
Track Skidder
D5HTSK IID4HTSK III527D4HTSK II517
Wheel Skidder
530B528B
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD6T LGPD6R IIID6H IID10D11D7R LGPD8 GCD6T LGPPATD6R XLD4H IIID6R IID6T XWD5H XLD6T XLD4HD8GCD5R2D5MD5HD6N XLD6RD6TD6MD6ND6KD6HD7ED7RD7HD9D8D8TD8RD10T2D8ND6R STDD6K XLD9TD9RD8R IID9ND6T XL PATD6T XW PATD6N LGPD4H XLD10ND10RD10TD11ND11RD11TD7R IID6R LGPD7R XRD7E LGP
Pipelayer
587T587R583TPL83PL87PL72
Front Shovel
235C
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
215B215C215D225B225D219D229D229225231D235219235B235C235D245245D245B
Vibratory Compactor
CS-653CS-643CP-643CP-653
Generator Set
3508B
Wheel Tractor
615611631K615C II631G651623G621K OEM657G621G613C II615C627G637G613B613C637K
Track Loader
953D
Soil Compactor
825C815F II815K815B815
Ejector Truck
D400E II
Backhoe Loader
426B438B416426428436B438436446428B416B
Wheel Dozer
834B814B824C814F II814K814854K844H844K
Landfill Compactor
836826816F II816K816826C816B
Wheel Loader
918F960F988F II950E950F994990G926916988B988FG916926936966D966F966EG936966F II950B/950E814K990K990H993K936E924F936F992D980C992C992G992K928F926E938F990 II994D970F994K994H950F II
Telehandler
RT80RT60TH82TH83RT50TH103RTC60RT100TH62TH63RT50SA
Challenger
70C65C65D75D75C85C85D
Articulated Truck
D20DD30DD250E IID300ED300DD400ED250ED250DD400DD25DD350ED350DD350E IID40DD400E IID300E II
Ripper
11765498
Wheel Scraper
637K
Truck
785789793793D793B793C773E785C785D785B789C789D789B777D
Tractor
784C784B
Bulldozer
7SU6SU11SU7S LGP8U9U4S4P5A5P5S6A6S11U7A7S7U8A9SU8SU4A
Vizualizare mai multe
Integrated Toolcarrier
IT18FIT18BIT28IT18IT24FIT38FIT28FIT28B
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 5P-6605
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert