AcasăMotorSistem de evacuareSisteme și componente post-tratareComponentele sistemului de tratare a gazelor de eșapament632-2151: Access Door Latch Receiver Plate
Acasă
MotorSistem de evacuareSisteme și componente post-tratareComponentele sistemului de tratare a gazelor de eșapament632-2151: Access Door Latch Receiver Plate
632-2151: Access Door Latch Receiver Plate
Cat® Access Door Latch Steel Receiver Plate is used to help secure the access door with the compartment structure in the engine aftertreatment unit
Marcă: Cat
Imaginile produselor
632-2151: Access Door Latch Receiver Plate
Cat® Access Door Latch Steel Receiver Plate is used to help secure the access door with the compartment structure in the engine aftertreatment unit
Marcă: Cat
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanțiaPolitica de returnare
CheieCheie
Montare din fabrică
Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.
Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.
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
Selectare magazin
Pentru prețuri și disponibilitate
Adăugare echipament
Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Descriere
Descriere
An Access Door Latch Receiver Plate serves to support the latch assembly in securing the access door of the compartment along with the help of fasteners. The plate is made of durable steel and consists of mounting holes to attach the plate to the cover assembly. It is used to lock the spring latch assembly, preventing excessive movement or opening of the access door, and ensuring a secure connection. This plate ensures that the latch engages securely when the door is closed.
Attributes: • Prevents unwanted rattling or vibration of the spring latch within the access door during operation • Transfers the forces and stresses generated during machine operation, preventing deformation, sagging, or failure of the latch
Applications: An Access Door Latch Receiver Plate is used to securely lock the access door's latch in place within the compartment in the engine after-treatment unit, preventing any unwanted movement or dislocation during operation by providing a stable connection with the latch.
Avertisment:This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
An Access Door Latch Receiver Plate serves to support the latch assembly in securing the access door of the compartment along with the help of fasteners. The plate is made of durable steel and consists of mounting holes to attach the plate to the cover assembly. It is used to lock the spring latch assembly, preventing excessive movement or opening of the access door, and ensuring a secure connection. This plate ensures that the latch engages securely when the door is closed.
Attributes: • Prevents unwanted rattling or vibration of the spring latch within the access door during operation • Transfers the forces and stresses generated during machine operation, preventing deformation, sagging, or failure of the latch
Applications: An Access Door Latch Receiver Plate is used to securely lock the access door's latch in place within the compartment in the engine after-treatment unit, preventing any unwanted movement or dislocation during operation by providing a stable connection with the latch.
Avertisment:This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Material: Steel,Carbon Steel
Height (mm): 100
Height (in): 3.937
Width (mm): 15
Width (in): 0.59
Thickness (mm): 4
Thickness (in): 0.16
Hole Size (mm): 15
Hole Size (in): 0.59
Weight (kg): 0.28
Weight (lb): 0.617
Unități de măsurăSUAMetric
Material: Steel,Carbon Steel
Height (mm): 100
Height (in): 3.937
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Truck
793F
Off Highway Truck
793793F
Vizualizare mai multe
Truck
793F
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 632-2151
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 632-2151
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 632-2151
An Access Door Latch Receiver Plate serves to support the latch assembly in securing the access door of the compartment along with the help of fasteners. The plate is made of durable steel and consists of mounting holes to attach the plate to the cover assembly. It is used to lock the spring latch assembly, preventing excessive movement or opening of the access door, and ensuring a secure connection. This plate ensures that the latch engages securely when the door is closed.
Attributes: • Prevents unwanted rattling or vibration of the spring latch within the access door during operation • Transfers the forces and stresses generated during machine operation, preventing deformation, sagging, or failure of the latch
Applications: An Access Door Latch Receiver Plate is used to securely lock the access door's latch in place within the compartment in the engine after-treatment unit, preventing any unwanted movement or dislocation during operation by providing a stable connection with the latch.
Vizualizare mai multe
Avertisment:This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații pentru cod articol 632-2151
Unități de măsură
SUAMetric
Material: Steel,Carbon Steel
Height (mm): 100
Height (in): 3.937
Width (mm): 15
Width (in): 0.59
Thickness (mm): 4
Thickness (in): 0.16
Hole Size (mm): 15
Hole Size (in): 0.59
Weight (kg): 0.28
Weight (lb): 0.617
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 632-2151
TRUCK
793F
OFF HIGHWAY TRUCK
793 793F
Vizualizare mai multe
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
ComponenteAtașamenteAtașamenteAdaptoareBrațe de excavareBrațe de manipulare a materialelorCilindri compactorCiocane hidrauliceCiocane hidrauliceCiocaneConducte ciocanSuporturi ciocanUnelte ciocanCositoare cu tocătorCositoareCultivatoareCupe - Miniîncărcător frontal compactCupe - Încărcătoare compacte pe roțiCupe - Încărcătoare frontale de talie micăCupe multifuncționale - Miniîncărcător frontalCupe – Braț excavareCupe-Miniexcavator hidraulic (0- 10T)CuploareCupă cu graifărDinți scarificatoriDiscuri tăietoareDispozitive de prindere baloțiForezeFreza rădăciniFreze la receFurci baloțiFurcăGheare cupăGrebleLameLame de zăpadăLame de zăpadă drepteLame greder inteligenteCabineCabineAfișajele și indicatoarele din cabinăAfișajele și indicatoarele din cabinăAfișaje cabinăGrupuri indicatoare cabinăIndicatoareAlarme și claxoaneAlarme și claxoaneAlarmeClaxoaneAlte componente ale cabineiAnsambluri cabinăChederele și etanșările geamurilor și panourilor cabineiChederele și etanșările geamurilor și panourilor cabineiChedereEtanșări ferestre și panouriComenzile electrice ale operatorului cabineiComenzile electrice ale operatorului cabineiAlte comenzi ale cabineiButoane și manete pentru cabinăCamereComponente joystickComutatoare ștergătorComutatoarele cabineiHVACJoystickuriManeteModule cu cadran rotativ și mișcare treptatăTastaturiComenzile mecanice ale operatorului cabineiComenzile mecanice ale operatorului cabineiAlte componente de control pentru operatorManete de comandă mecanicăPedaleVolaneInterior cabinăInterior cabinăComponente de ieșire de urgență din cabinăCovorașe de podea pentru cabinăDepozitare cabinăIzolație cabinăScaune și componente cabinăTablou de bord și ornamente pentru cabinăPlafoane cabinăSecuritatea cabineiSisteme HVAC pentru cabineSisteme HVAC pentru cabineAcumulatori, receptoare și uscătoare de cabinăAlte componente HVAC ale cabineiAnsambluri de aer condiționat pentru cabinăCompresoare de aer condiționat pentru cabinăConductă cabinăEvaporatoare pentru cabinăFanteFiltre de aer cabinăSuflante cabinăTermostate de cabinăSisteme de divertisment pentru cabineSisteme de divertisment pentru cabineAccesorii RadioAntenăDifuzoare și grătarePorturi USBPrize de alimentareRadiouriTelematicăUși cabinăUși cabinăAnsambluri de uși pentru cabinăManete cabinăMânere de prindere pentru cabinăMânerele uși cabinăZăvoare cabinăVizibilitate cabinăVizibilitate cabinăAlte componente de vizibilitateAlte componente pentru ferestre și sticlăGeamuri și sticlăJaluzeleOglinziRezervoare fluide de spălareSisteme de vedereViziereȘtergătoare, spălătoare și componente de parbrizComponente electrice și electroniceComponente electrice și electroniceAerotermeAfișajele și indicatoarele din cabinăAfișajele și indicatoarele din cabinăAfișaje cabinăGrupuri indicatoare cabinăIndicatoare cabinăAlarme și claxoaneAlarme și claxoaneAlarmeClaxoaneAlte componente electrice și electroniceBateriiBateriiAlte bateriiComponente baterieCondiţii dificileRegim generalSursă de alimentare neîntreruptibilăCablaje și cabluriCablaje și cabluriAlte cablaje și cabluriAlți conectori și borneAnsambluri cablajAnsambluri cabluBorneConducteConectoriGrupuri cablajMateriale vracComenzi electrice operatorComenzi electrice operatorAlte comenzi ale cabineiButoane și manete pentru cabinăCamereComponente joystickComutatoare ștergătorComutatoarele cabineiHVACJoystickuriManeteManete troliu de transmisieModule cu cadran rotativ și mișcare treptatăTastaturiComponente de bazăComponente de bazăAlternatoareBare colectoareBobineCondensatoareDemaroareDiodeElectrovalveGeneratoareMotoareRadiatoareRedresoareRegulatoareReleuRezistențeSiguranțe și disjunctoareTraductoareCutii de borneCutii electriceKituri de reparații electrice și electroniceLumini și accesorii de iluminatLumini și accesorii de iluminatAccesorii luminăLuminiMonitorizarea stăriiPuterePutereAlte componente ale convertorului de putereAlternatoareBateriiCarduri de memorie și HD-uriComenzile de putereDemaroareGeneratoareInvertoare de putereMotoareSoftwareTransformatoareRadiouri și accesorii radioRadiouri și accesorii radioAccesorii RadioRadiouriSenzori și comutatoareSenzori și comutatoareAlți senzori și comutatoareComutatoare de presiuneLidarRadarSenzor și componente comutatorSenzori avansațiSenzori de emisiiSenzori de nivel de lichidSenzori de pozițieSenzori de presiuneSenzori de temperaturăSenzori de turație și distribuțieTelematicăTermostateSisteme de divertisment pentru cabineSisteme de divertisment pentru cabineAccesorii RadioAntenăDifuzor și grătarPort USBPriză alimentareRadiouriSisteme de vedereTelematicăConsumabile de atelierConsumabile de atelierAlte consumabile de atelierAlte consumabile de atelierAlte produse pentru atelierLacăteProduse de igienăScări pentru atelierBenziConsumabile de siguranță de atelierConsumabile de siguranță de atelierAbsorbanți și kituri de scurgereControlul contaminăriiEchipament individual de protecțieConsumabile și echipamente pentru ambalareCovorașe de atelierEchipament de service pentru bateriiEchipamente de prelevare a fluidelorInstrumenteInstrumenteCheiCiocane și ciocane glisanteCleşteClichete și duliiCutii de sculeDălți și poansoaneLeviereNivele, instrumente de măsurare și indicatoareSeturi de sculeTecalemiteUnelte de cuplu de strângereUnelte manualeUnelte pneumaticeȘurubelnițeMateriale abraziveMateriale abraziveAlte materiale abraziveDiscuriPerii abraziveRoți abrazivePompePrelucrare metalePrelucrare metaleReparații metaliceTăierea metalelorProduse de iluminare și electrice pentru atelierProduse de iluminare și electrice pentru atelierAlte produse electriceLanterne și bateriiLumini de lucru și cabluri prelungitoareProsoape și ștergătoareVopseleFiltre și fluideFiltre și fluideFiltreFiltreAditivi pentru lichid de răcireAlte filtre și componente de filtrareFiltre de aerFiltre de aerFiltre de combustibil și separatoare de apă/combustibilFiltre hidraulice și de transmisieFiltre sistem lubrifiereFiltrele și componentele pentru ulei de motorPost-tratare/DEFSiteSupape de aerisireFluideFluideAgenți de răcireTratament final/Fluid de evacuare diesel (DEF)UleiuriUnsoriFurtunuri și conducteFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriAdaptoare, cuplaje și racorduriAdaptoare personalizateAdaptoare și componenteCuplajeRacorduriAnsambluri de furtunuri și conducte HybridCapace și bușoaneCapace și bușoaneAlte capace și bușoaneBușoaneCapaceOpritoareConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorAnsambluri tubComponente tubConducteTuburiFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtunFurtunuri agent răcireFurtunuri cu lungime fixăFurtunuri de aspirare și furtunuri de returFurtunuri de presiune medieFurtunuri de presiune medie spre înaltăFurtunuri de înaltă presiuneFurtunuri de încălzire și aer condiționatFurtunuri motor și frânăFurtunuri pentru combustibilFurtunuri pilot și termoplasticeFurtunuri vracProtecții furtunHardware, etanșări și consumabileHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiulareBare, plăci și suporturi unghiulareAlte bare, plăci și suporturi unghiulareBare pătrate, hexagonale și rotundePlăci neregulatePlăci plate cu formă obișnuităSuporturi unghiulareBolțuri și bucși de legăturăBolțuri și bucși de legăturăAlte știfturi de legătură și lagăre monobloc cu bucșăAlte știfturi și ansambluri de știfturiAnsambluri și componente știft indicatorLagăre monobloc cu bucşăȘtifturi DE multipleȘtifturi conice de fixareȘtifturi cu capȘtifturi de legăturăȘtifturi inel de reținereȘtifturi simpleȘtifturi și componente bară de reținereCanale și tuburiCanale și tuburiCanale UCanale standardTuburi structuraleCurele și fuliiCurele și fuliiCureleFuliiEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșăriChedereEtanșări ferestre și panouriEtanșări pentru sisteme de alimentareEtanșări vracEtanșări și inele dreptunghiulareGarnituriGarnituri inelareInele DInele cvadrupleInele de rezervăInele metaliceKituriPistoane cu buze liberePresare în pozițieRotativȘaibe de etanșareFurtunuri și conducteHardwareHardwareAltă feronerieArcuriBalamaleBare de protecțieBile sfericeCabluri de sârmă, cabluri și lanțuriCapete tije și tije de controlCheiClemeComponente de ridicareDispozitive de strângereInele de reținere/elastice de fixareManșoaneMonturi de izolareSuporturi și componente articulațieȘaibe și distanțiereȘtifturiInformații, mesaje și marcajeInformații, mesaje și marcajeAlte componente de identificareAutocolanteEtichetePlăciKit HardwareKituri de garnituri inelareMânere, încuietori și maneteMânere, încuietori și maneteManete cabinăMânere de prindere pentru cabinăMânerele uși cabinăZăvoare cabinăRulmenți și bucșeRulmenți și bucșeAlte lagăre și bucșeAxe de rotațieBuzunare pentru picioareCapaceElemente de rulareManșoaneOpritoareSemi-inelSimple sfericeSpumă, izolație și căptușeliSpumă, izolație și căptușeliDreptunghi pătratGrupuri și ansambluri de izolareIzolație cabinăManșoane tubulare de eșapamentNeregulatROTUNDScuturi termiceTriunghiuriHidraulicăHidraulicăAcumulatori și componente hidrauliceAlte componente hidrauliceCilindri hidraulici și componenteCilindri hidraulici și componenteAlte componente ale cilindruluiAnsambluri de tije și tijă cilindru hidraulicAnsambluri tub și butoiaș cilindru hidraulicEtanșări de cilindru hidraulicGrupuri de cilindru hidraulicKit de etanșare al cilindrului hidraulicComponente ciocan hidraulicDistribuitoare hidraulice și componenteDistribuitoare hidraulice și componenteAlte supape hidrauliceComponente supapă hidraulicăSupape acționate manualSupape de frână hidraulicăSupape hidraulice pentru joystickSupape hidraulice în linieSupape tip cartuș hidrauliceValve hidraulice de comandă principalăKit de etanșare al cilindrului hidraulicKituri de reparații hidrauliceKituri de reparații hidrauliceKit de etanșare al cilindrului hidraulicKituri de reparații și service hidraulice generalePompe, motoare și componente hidraulicePompe, motoare și componente hidrauliceAlte componente pompă hidraulică și motorAlte pompe și motoare hidrauliceMotoare hidraulicePompe hidrauliceRezervoare hidraulice, rezervoare și alte componente ale rezervoarelorRezervoare hidraulice, rezervoare și alte componente ale rezervoarelorComponente rezervor hidraulicRezervoare hidraulice și și rezervoareKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceKituri de reparații și serviceAlte kituri de reparații și serviceHidraulicăKituri de știfturi de legăturăMotoareSistem electronicTren de rulare și direcțieTren de rulareUnelte în contact cu solulÎntreținereKituri de upgradeKituri de upgradeAlte kituri de upgradeConfort și comoditateEmisii și reglementăriPerformanță și productivitateProtecțiiSecuritateSiguranță și vizibilitateTelematicăÎmbunătățirea întrețineriiMotorMotorAprindere/Sistem electricAprindere/Sistem electricAlternatoareAprinderiBujiiDemaroareDetectoare de ceață de uleiComponente motorComponente motorAcoperiri pentru motoareArbori cu cameChiulase și componenteComponente rotative motorCompresoare aer și componenteKituri arbori cu cameLagăre motorPistoane și alte componente ale pistonuluiSocluri și suporturi motorCurele, fulii și amortizoare de vibrațiiCurele, fulii și amortizoare de vibrațiiAlte curele, fulii și amortizoare de vibrațiiAmortizoare de vibrații ale motoruluiCurele motorFulii motorFEAD și sisteme de carcasăFEAD și sisteme de carcasăAdaptoare arbore cotitAdaptoare pompă și auxiliareAdaptoare ventilatorCarcase față și spateGrupuri de acționare ventilatorSuporturi acționare ventilator și FEADFiltre și fluide motorFiltre și fluide motorFiltre motorFluide motorKituri de reparații și service motorKit revizie motorKit revizie motorPe autostradăMotoare și blocuri motorMotoare și blocuri motorAlte aranjamente ale motoruluiBlocuri cilindruBlocuri goaleBlocuri lungiBlocuri scurteComponentele blocului de cilindriMotoareSistem de alimentare cu combustibilSistem de alimentare cu combustibilActuatoareAlte componente ale sistemului de combustibilCarburatoare și regulatoareConducte de combustibil/conducte de înaltă presiuneDuze injectorEtanșări pentru sisteme de alimentareInjectoare de combustibilPompe combustibilPres combustibilRampe combustibilRezervoare de combustibilSupapele sistemului de combustibilSistem de evacuareSistem de evacuareAlte componente ale sistemului de evacuareAmortizoare de zgomotBurduf de eșapamentComponente admisieConducte aer eșapamentGalerii de evacuare și componente ale galerieiSisteme și componente post-tratareSupape de evacuareTubulatură de eșapamentWastegateȚevi de eșapamentSistem de lubrifiereSistem de lubrifiereAlte componente de lubrifiereAnsamblu supapă sistem de reînnoire uleiBăi de uleiComponente pompă de uleiConducte de eliminare și OCVConducte de uleiPompe de uleiRegulatoareSupape de aerisireUmpleri cu uleiVentilație carter închisă (CCV)Sistem de răcireSistem de răcireAlte componente ale sistemului de răcireFabricări răcireModule de răcirePompe de apă și componenteRadiator și componenteRezervoare și componenteRăcitoare de uleiRăcitoare finale și componenteSchimbătoare de căldurăTermostateVentilatoare și componenteSistem supraalimentareSistem supraalimentareAlte componente turbosuflantăCarcase și capaceCartușe turbosuflantăDifuzoare și duzeTurbosuflante și grupuri turbosuflantăSisteme de pornire pneumatice și hidrauliceSisteme de pornire pneumatice și hidrauliceAmortizoare de zgomotDemaroareDispozitive blocareDispozitive de lubrifiereFiltre în YSupapeSupape eterTransmisie motorTren cinematic supapeTren cinematic supapeActuatoareAlte componente ale mecanismului supapeiAlte componente ale supapeiArborele de ridicareArbori cu cameCulbutoareFrâne de motorKituri arbori cu camePunteRotobobineSupapeTije supapeStructuri și alte componente ale sistemelorStructuri și alte componente ale sistemelorAlte capace și suporturiAlte capace și suporturiCapace metaliceCapace și suporturi nemetaliceSuporturi personalizateSuporturi tubulare personalizateComponente pentru aplicații normaleComponente pentru aplicații normaleAlte fabricări ușoareApărătoare șenilăApărători de roțiBalustradeGrătare, grilaje și siteIncinte și ușiManete și legăturiPasarele și platformePlăci cale de rulareScăriScăriTrepteComponente pentru aplicații specialeComponente pentru aplicații specialeAlte fabricări greleCadre șenilăCadru utilajCaroserii și căptușeli camionContragreutate și balasturiROPS externRoți compactorStructuri de prindere, ridicare și împingereStructură de transport sarcină utilăRezervoare și componenteRezervoare și componenteAlte componente ale rezervoruluiCapace de presiuneIndicatoareRezervoare DEFRezervoare de aerRezervoare de combustibilRezervoare de spălareRezervoare fluide de spălareSistem și componente de stingere a incendiilorSistem și componente de stingere a incendiilorActuatoareControlere și moduleDuzeStingătoare de incendiuSisteme de gresareSisteme de gresareNipluri de ungerePompe de lubrifiereSupape și injectoare de lubrifiereSisteme de ridicare și evacuare racletăStructuri ale ansamblului de protecțieStructuri personalizateTren de putereTren de putereAlte componente ale trenului de putereAlte componente ale trenului de putereAdaptoare și cuplajeAlte componente ale trenului de putereAnsambluri de arbori și arbori ai trenului de rulareComponente structurale tren de rulareDiscuri de fricțiune tren de rulareGrupuri de acționarePlăci separator tren de rulareSupape pompă tren de rulareAmbreiaje și componenteAmbreiaje și componenteAmbreiajeButuc-ambreiaj-frânăCarcasă ambreiajPlăci de ambreiajAngrenajeAngrenajeAlte angrenajeAngrenaje pompăCoroane dințatePinioane planetareRoți solareAnvelope și janteAnvelope și janteAnvelopă și componente anvelopăApărători de noroiComponente jantăDiscuri montareJanteArbori de transmisie și articulațiiArbori de transmisie și articulațiiAlte componente ale arborelui de transmisie și ale articulațiilorArbori de transmisieArticulațiiPlăci arbore de transmisieConvertizor de cuplu și componenteConvertizor de cuplu și componenteComponente convertoare de cupluConvertoare de cupluLagăre convertor cupluDiferențialeDiferențialeAlte componente diferențialAngrenaje-diferențialeAnsambluri carcasă și caseta diferențialuluiCarcase diferențialCruci diferențialDiscuri de fricțiune diferențialeGrupuri diferențialeKituri lagăre diferențialeLagăre diferențialePlăci-diferențialTransportoare diferențialeDirecţieDirecţieAlte componente de direcțieDiscuri de fricțiune direcțiePlăci de direcțieElemente de prindere a crucilor cardanice și ansambleElemente de prindere a crucilor cardanice și ansambleAnsambluri furcăFurciFiltre și fluide tren de putereFiltre și fluide tren de putereFiltre tren de rulareFluide tren de rulareFrâne și componenteFrâne și componenteAlte componente de frânăAnsambluri saboți frânăArbori cu cameButuci de frânăCilindri principali frânăDiscuri pentru frâna de parcareFrâneGarnituri frânăRezervoare rezervor frânăSupape de frână hidraulicăTamburi de frânăKituri de reparații tren de putereKituri de reparații tren de putereKituri de garnituri pentru tren de rulareKituri de lagăre pentru tren de rulareKituri tren de rulare și direcțieLanțuri de antrenare și roți de lanțLanțuri de antrenare și roți de lanțLanțuri de transmisieRoți de lanț tracțiunePunți și componentePunți și componenteComponente puntePunțiRoţiTransmisie finalăTransmisie finalăAlte componente de transmisie finalăAngrenaje de transmisie finalăDisc de fricțiuneGarnituri con dublu transmisii finaleKituri de lagăre transmisie finalăLagăre de transmisie finalăPlăci amortizoare transmisie finalăPlăcuțe de transmisie finalăTransmisii finaleTransmisii și componenteTransmisii și componenteAlte componente de transmisieAngrenaje de transmisieAranjamente de transmisieCarcase și ansambluri de transmisieDiscuri de fricțiune transmisieKituri garnitură de transmisieKituri lagăre de transmisieLagăre de transmisiePlăci de transmisieRotor transmisieTren de rulareTren de rulareApărătoriBoghiuriBoghiuriAnsamblu de știft și cartușeBoghiuriComponente de rulareComponente de rulareAnsambluri de jantă rolă transportorAnsambluri de jantă rolă șenilăAnsambluri de roată intermediarăArboriCapace de montare, blocuri și suporturi pentru lagăreComponente de roți intermediare fabricateDiverse componente de rulareGlisoareGrupuri de role de transportorGrupuri de role de șenilăGrupuri de roți intermediareGrupuri de întinzător de curea frontalJanteManșoaneRole inferioareRoți de lanț și segmenteRoți intermediare turnate și forjateComponente de tren de rulare din cauciucComponente de tren de rulare din cauciucComponente diverseRoleRoți de lanțRoți intermediareÎncărcător pentru teren accidentatComponente de șenilăComponente de șenilăAnsamblu cartușAnsambluri de legăturăComponente diverse ale șenileiGarnituri de șenileGrupuri de șenilăInserțiiLegături de șenileManșoane de rulmentSaboți de șenilăSegmente de grupuri de șenileTampoane de șenilăȘtifturi de șenileEtanșăriEtanșăriGarnituri convexeGarnituri inelareGrupuri cu con dubluIneleInele de rezervă și garnituri dreptunghiulareHardware pentru tren de rulareHardware pentru tren de rularePiulițeȘaibeȘuruburiKituri tren de rulareKituri tren de rulareAranjamente ale trenului de rulareKituri de apărătoriKituri de grup de legăturiKituri de grup de roată intermediarăKituri de grup de rolă transportorKituri de grupuri de rolă șenilăKituri de grupuri de tampoane de șenilăKituri pentru grup de roată de lanțPiese diverse pentru trenul de rularePiese diverse pentru trenul de rulareArboriBucșe și lagăreDistanțiereȘtifturiReglare șenilăReglare șenilăComponente de întinzător și element de reglare a șenileiGrupuri și piese de reculPiese de egalizatorStructuriStructuriAnsambluri cadruPlăci și suporturiȘenile de cauciucUnelte în contact cu solulUnelte în contact cu solulAlte instrumente de prindere la solAlte instrumente de prindere la solCablu din sârmăDinți pentru tocătorMuchii de tăiere pentru cleștele de manipulatMuchii de tăiere și perii pentru măturăColțuri și protecții de colț pentru cupăColțuri și protecții de colț pentru cupăColțuri cupăProtecții de colț pentru cupăCuțite laterale și protecție pentru bară lateralăCuțite laterale și protecție pentru bară lateralăBlocuri de tăiere pentru protecția barei lateraleCarcase pentru aripiCuțite lateraleProtecții pentru bară lateralăDinți și sisteme de adaptare pentru cupăDinți și sisteme de adaptare pentru cupăAdaptoareBare pentru dințiBuze și vârfuri de reparație pentru adaptoareCapace adaptorCuplaje pentru dințiDinți pentru cupăDinți pentru lamă tip cutieEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solCapace și dopuri pentru instrumente de prindere la solDeflectoare pentru rocăDispozitive de reținere pentru instrumente de prindere la solManșoane CapSurePiulițe pentru instrumente de prindere la solSisteme de blocare CapSureUrechi de montaj pentru instrumente de prindere la solȘaibe pentru instrumente de prindere la solȘtifturi pentru instrumente de prindere la solȘuruburi pentru instrumente de prindere la solInstrumente de prindere la sol pentru dinte de sfâșiere și scarificatorInstrumente de prindere la sol pentru dinte de sfâșiere și scarificatorDinți de scarificareDinți de sfâșiereProtecții pentru tijele de sfâșiereTije de scarificareTije de sfâșiereVârfuri de reparație pentru tijele de sfâșiereInstrumente de prindere la sol pentru foreze de rocăInstrumente de prindere la sol pentru foreze de rocăAdaptoare pentru ciocanul de perforare în josAnsambluri pentru ciocanul de perforare în josBurghie triconiceDuze pentru burghie triconiceVârfuri pentru ciocanul de perforare în josInstrumente de prindere la sol pentru pavareInstrumente de prindere la sol pentru pavareComponente pentru rotorul de tăiere al pavatoruluiComponente pentru sistemul de alimentare al pavatoruluiMuchii de tăiere pentru pavarePlăci pentru șape de pavajVârfuri de tăiere pentru pavareInstrumente service și calibre pentru instrumente de prindere la solInstrumente service și calibre pentru instrumente de prindere la solCalibre pentru instrumente de prindere la solInstrumente service pentru instrumente de prindere la solMuchii de tăiere pentru deszăpezireMuchii de tăiere pentru deszăpezireMuchii de tăiere pentru plugul de zăpadă, aripi și împingereMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMuchii de tăiere și protecție pentru cupăCapace superioareCapete cupăCarcase modulareMantaleMargini ascuțite cupăMuchii de nivelare pentru cupăMuchii de tăiere în formă de jumătate de săgeatăSegmente de tăiere pentru marginea cupeiSegmente în formă de jumătate de săgeatăVârfuri de capăt în formă de jumătate de săgeatăMuchii de tăiere și vârfuri de capăt pentru grederMuchii de tăiere și vârfuri de capăt pentru grederMuchii de tăiere pentru grederSuprapuneri pentru vârfurile de capăt ale grederuluiVârfuri de capăt pentru grederMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleCapete finale de lamăMuchii de tăiere pentru lama frontală a grederuluiMuchii de tăiere pentru lamăMuchii de tăiere pentru lamă cu unghi compactMuchii tăietoare pentru lamă tip cutieMuchii și buze de bază pentru cupăMuchii și buze de bază pentru cupăAnsambluri margine bazăBuze turnateMargini bazăPlăci de uzurăPlăci de uzurăBare de tragere înapoiPlăci compensatoarePlăci de călcâiPlăci de schiPlăci de talpăPlăci de uzură pentru bară lateralăPlăci de uzură pentru căptușealăPlăci de uzură pentru marginea de bazăPlăci de uzură pentru spatele cupeiProtecție la uzurăProtecție la uzurăBare cu chockyBare cu roleBare de uzurăBlocuri de uzurăButoane de uzurăElemente de protecție pentru șuruburiMantale de călcâiPinteni de uzurăProtecții pentru capătul marginii de bazăSistem de plăci de uzură atașate mecanic (MAWPS)Sisteme de dinți pentru grederSisteme de dinți pentru grederDinți pentru grederPlăci adaptor pentru dinții grederuluiPlăci de unghi pentru dinții grederuluiinstrumente de prindere la sol pentru racletăinstrumente de prindere la sol pentru racletăComponente pentru elevator și ejector de racletăMuchii de tăiere pentru racletăVârfuri de frezat pentru racletăinstrumente de prindere la sol pentru roțile compactoruluiinstrumente de prindere la sol pentru roțile compactoruluiAnsambluri de dinți pentru roata compactoruluiBare de curățare și raclete pentru roata compactoruluiBaze pentru dinții roții compactoruluiDinți pentru roata compactoruluiOpțiuni de cumpărareOpțiuni de autoservireKit-uri întreținere preventivăProduse Cat RemanCat® Merchandise
ComponenteAtașamenteAtașamenteAdaptoareBrațe de excavareBrațe de manipulare a materialelorCilindri compactorCiocane hidrauliceCiocane hidrauliceCiocaneConducte ciocanSuporturi ciocanUnelte ciocanCositoare cu tocătorCositoareCultivatoareCupe - Miniîncărcător frontal compactCupe - Încărcătoare compacte pe roțiCupe - Încărcătoare frontale de talie micăCupe multifuncționale - Miniîncărcător frontalCupe – Braț excavareCupe-Miniexcavator hidraulic (0- 10T)CuploareCupă cu graifărDinți scarificatoriDiscuri tăietoareDispozitive de prindere baloțiForezeFreza rădăciniFreze la receFurci baloțiFurcăGheare cupăGrebleLameLame de zăpadăLame de zăpadă drepteLame greder inteligenteCabineCabineAfișajele și indicatoarele din cabinăAfișajele și indicatoarele din cabinăAfișaje cabinăGrupuri indicatoare cabinăIndicatoareAlarme și claxoaneAlarme și claxoaneAlarmeClaxoaneAlte componente ale cabineiAnsambluri cabinăChederele și etanșările geamurilor și panourilor cabineiChederele și etanșările geamurilor și panourilor cabineiChedereEtanșări ferestre și panouriComenzile electrice ale operatorului cabineiComenzile electrice ale operatorului cabineiAlte comenzi ale cabineiButoane și manete pentru cabinăCamereComponente joystickComutatoare ștergătorComutatoarele cabineiHVACJoystickuriManeteModule cu cadran rotativ și mișcare treptatăTastaturiComenzile mecanice ale operatorului cabineiComenzile mecanice ale operatorului cabineiAlte componente de control pentru operatorManete de comandă mecanicăPedaleVolaneInterior cabinăInterior cabinăComponente de ieșire de urgență din cabinăCovorașe de podea pentru cabinăDepozitare cabinăIzolație cabinăScaune și componente cabinăTablou de bord și ornamente pentru cabinăPlafoane cabinăSecuritatea cabineiSisteme HVAC pentru cabineSisteme HVAC pentru cabineAcumulatori, receptoare și uscătoare de cabinăAlte componente HVAC ale cabineiAnsambluri de aer condiționat pentru cabinăCompresoare de aer condiționat pentru cabinăConductă cabinăEvaporatoare pentru cabinăFanteFiltre de aer cabinăSuflante cabinăTermostate de cabinăSisteme de divertisment pentru cabineSisteme de divertisment pentru cabineAccesorii RadioAntenăDifuzoare și grătarePorturi USBPrize de alimentareRadiouriTelematicăUși cabinăUși cabinăAnsambluri de uși pentru cabinăManete cabinăMânere de prindere pentru cabinăMânerele uși cabinăZăvoare cabinăVizibilitate cabinăVizibilitate cabinăAlte componente de vizibilitateAlte componente pentru ferestre și sticlăGeamuri și sticlăJaluzeleOglinziRezervoare fluide de spălareSisteme de vedereViziereȘtergătoare, spălătoare și componente de parbrizComponente electrice și electroniceComponente electrice și electroniceAerotermeAfișajele și indicatoarele din cabinăAfișajele și indicatoarele din cabinăAfișaje cabinăGrupuri indicatoare cabinăIndicatoare cabinăAlarme și claxoaneAlarme și claxoaneAlarmeClaxoaneAlte componente electrice și electroniceBateriiBateriiAlte bateriiComponente baterieCondiţii dificileRegim generalSursă de alimentare neîntreruptibilăCablaje și cabluriCablaje și cabluriAlte cablaje și cabluriAlți conectori și borneAnsambluri cablajAnsambluri cabluBorneConducteConectoriGrupuri cablajMateriale vracComenzi electrice operatorComenzi electrice operatorAlte comenzi ale cabineiButoane și manete pentru cabinăCamereComponente joystickComutatoare ștergătorComutatoarele cabineiHVACJoystickuriManeteManete troliu de transmisieModule cu cadran rotativ și mișcare treptatăTastaturiComponente de bazăComponente de bazăAlternatoareBare colectoareBobineCondensatoareDemaroareDiodeElectrovalveGeneratoareMotoareRadiatoareRedresoareRegulatoareReleuRezistențeSiguranțe și disjunctoareTraductoareCutii de borneCutii electriceKituri de reparații electrice și electroniceLumini și accesorii de iluminatLumini și accesorii de iluminatAccesorii luminăLuminiMonitorizarea stăriiPuterePutereAlte componente ale convertorului de putereAlternatoareBateriiCarduri de memorie și HD-uriComenzile de putereDemaroareGeneratoareInvertoare de putereMotoareSoftwareTransformatoareRadiouri și accesorii radioRadiouri și accesorii radioAccesorii RadioRadiouriSenzori și comutatoareSenzori și comutatoareAlți senzori și comutatoareComutatoare de presiuneLidarRadarSenzor și componente comutatorSenzori avansațiSenzori de emisiiSenzori de nivel de lichidSenzori de pozițieSenzori de presiuneSenzori de temperaturăSenzori de turație și distribuțieTelematicăTermostateSisteme de divertisment pentru cabineSisteme de divertisment pentru cabineAccesorii RadioAntenăDifuzor și grătarPort USBPriză alimentareRadiouriSisteme de vedereTelematicăConsumabile de atelierConsumabile de atelierAlte consumabile de atelierAlte consumabile de atelierAlte produse pentru atelierLacăteProduse de igienăScări pentru atelierBenziConsumabile de siguranță de atelierConsumabile de siguranță de atelierAbsorbanți și kituri de scurgereControlul contaminăriiEchipament individual de protecțieConsumabile și echipamente pentru ambalareCovorașe de atelierEchipament de service pentru bateriiEchipamente de prelevare a fluidelorInstrumenteInstrumenteCheiCiocane și ciocane glisanteCleşteClichete și duliiCutii de sculeDălți și poansoaneLeviereNivele, instrumente de măsurare și indicatoareSeturi de sculeTecalemiteUnelte de cuplu de strângereUnelte manualeUnelte pneumaticeȘurubelnițeMateriale abraziveMateriale abraziveAlte materiale abraziveDiscuriPerii abraziveRoți abrazivePompePrelucrare metalePrelucrare metaleReparații metaliceTăierea metalelorProduse de iluminare și electrice pentru atelierProduse de iluminare și electrice pentru atelierAlte produse electriceLanterne și bateriiLumini de lucru și cabluri prelungitoareProsoape și ștergătoareVopseleFiltre și fluideFiltre și fluideFiltreFiltreAditivi pentru lichid de răcireAlte filtre și componente de filtrareFiltre de aerFiltre de aerFiltre de combustibil și separatoare de apă/combustibilFiltre hidraulice și de transmisieFiltre sistem lubrifiereFiltrele și componentele pentru ulei de motorPost-tratare/DEFSiteSupape de aerisireFluideFluideAgenți de răcireTratament final/Fluid de evacuare diesel (DEF)UleiuriUnsoriFurtunuri și conducteFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriAdaptoare, cuplaje și racorduriAdaptoare personalizateAdaptoare și componenteCuplajeRacorduriAnsambluri de furtunuri și conducte HybridCapace și bușoaneCapace și bușoaneAlte capace și bușoaneBușoaneCapaceOpritoareConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorConducte, ansambluri de conducte și componente ale conductelorAnsambluri tubComponente tubConducteTuburiFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtunFurtunuri agent răcireFurtunuri cu lungime fixăFurtunuri de aspirare și furtunuri de returFurtunuri de presiune medieFurtunuri de presiune medie spre înaltăFurtunuri de înaltă presiuneFurtunuri de încălzire și aer condiționatFurtunuri motor și frânăFurtunuri pentru combustibilFurtunuri pilot și termoplasticeFurtunuri vracProtecții furtunHardware, etanșări și consumabileHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiulareBare, plăci și suporturi unghiulareAlte bare, plăci și suporturi unghiulareBare pătrate, hexagonale și rotundePlăci neregulatePlăci plate cu formă obișnuităSuporturi unghiulareBolțuri și bucși de legăturăBolțuri și bucși de legăturăAlte știfturi de legătură și lagăre monobloc cu bucșăAlte știfturi și ansambluri de știfturiAnsambluri și componente știft indicatorLagăre monobloc cu bucşăȘtifturi DE multipleȘtifturi conice de fixareȘtifturi cu capȘtifturi de legăturăȘtifturi inel de reținereȘtifturi simpleȘtifturi și componente bară de reținereCanale și tuburiCanale și tuburiCanale UCanale standardTuburi structuraleCurele și fuliiCurele și fuliiCureleFuliiEtanșări, garnituri și garnituri inelareEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșăriChedereEtanșări ferestre și panouriEtanșări pentru sisteme de alimentareEtanșări vracEtanșări și inele dreptunghiulareGarnituriGarnituri inelareInele DInele cvadrupleInele de rezervăInele metaliceKituriPistoane cu buze liberePresare în pozițieRotativȘaibe de etanșareFurtunuri și conducteHardwareHardwareAltă feronerieArcuriBalamaleBare de protecțieBile sfericeCabluri de sârmă, cabluri și lanțuriCapete tije și tije de controlCheiClemeComponente de ridicareDispozitive de strângereInele de reținere/elastice de fixareManșoaneMonturi de izolareSuporturi și componente articulațieȘaibe și distanțiereȘtifturiInformații, mesaje și marcajeInformații, mesaje și marcajeAlte componente de identificareAutocolanteEtichetePlăciKit HardwareKituri de garnituri inelareMânere, încuietori și maneteMânere, încuietori și maneteManete cabinăMânere de prindere pentru cabinăMânerele uși cabinăZăvoare cabinăRulmenți și bucșeRulmenți și bucșeAlte lagăre și bucșeAxe de rotațieBuzunare pentru picioareCapaceElemente de rulareManșoaneOpritoareSemi-inelSimple sfericeSpumă, izolație și căptușeliSpumă, izolație și căptușeliDreptunghi pătratGrupuri și ansambluri de izolareIzolație cabinăManșoane tubulare de eșapamentNeregulatROTUNDScuturi termiceTriunghiuriHidraulicăHidraulicăAcumulatori și componente hidrauliceAlte componente hidrauliceCilindri hidraulici și componenteCilindri hidraulici și componenteAlte componente ale cilindruluiAnsambluri de tije și tijă cilindru hidraulicAnsambluri tub și butoiaș cilindru hidraulicEtanșări de cilindru hidraulicGrupuri de cilindru hidraulicKit de etanșare al cilindrului hidraulicComponente ciocan hidraulicDistribuitoare hidraulice și componenteDistribuitoare hidraulice și componenteAlte supape hidrauliceComponente supapă hidraulicăSupape acționate manualSupape de frână hidraulicăSupape hidraulice pentru joystickSupape hidraulice în linieSupape tip cartuș hidrauliceValve hidraulice de comandă principalăKit de etanșare al cilindrului hidraulicKituri de reparații hidrauliceKituri de reparații hidrauliceKit de etanșare al cilindrului hidraulicKituri de reparații și service hidraulice generalePompe, motoare și componente hidraulicePompe, motoare și componente hidrauliceAlte componente pompă hidraulică și motorAlte pompe și motoare hidrauliceMotoare hidraulicePompe hidrauliceRezervoare hidraulice, rezervoare și alte componente ale rezervoarelorRezervoare hidraulice, rezervoare și alte componente ale rezervoarelorComponente rezervor hidraulicRezervoare hidraulice și și rezervoareKituri de upgrade și reparațiiKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceKituri de reparații și serviceAlte kituri de reparații și serviceHidraulicăKituri de știfturi de legăturăMotoareSistem electronicTren de rulare și direcțieTren de rulareUnelte în contact cu solulÎntreținereKituri de upgradeKituri de upgradeAlte kituri de upgradeConfort și comoditateEmisii și reglementăriPerformanță și productivitateProtecțiiSecuritateSiguranță și vizibilitateTelematicăÎmbunătățirea întrețineriiMotorMotorAprindere/Sistem electricAprindere/Sistem electricAlternatoareAprinderiBujiiDemaroareDetectoare de ceață de uleiComponente motorComponente motorAcoperiri pentru motoareArbori cu cameChiulase și componenteComponente rotative motorCompresoare aer și componenteKituri arbori cu cameLagăre motorPistoane și alte componente ale pistonuluiSocluri și suporturi motorCurele, fulii și amortizoare de vibrațiiCurele, fulii și amortizoare de vibrațiiAlte curele, fulii și amortizoare de vibrațiiAmortizoare de vibrații ale motoruluiCurele motorFulii motorFEAD și sisteme de carcasăFEAD și sisteme de carcasăAdaptoare arbore cotitAdaptoare pompă și auxiliareAdaptoare ventilatorCarcase față și spateGrupuri de acționare ventilatorSuporturi acționare ventilator și FEADFiltre și fluide motorFiltre și fluide motorFiltre motorFluide motorKituri de reparații și service motorKit revizie motorKit revizie motorPe autostradăMotoare și blocuri motorMotoare și blocuri motorAlte aranjamente ale motoruluiBlocuri cilindruBlocuri goaleBlocuri lungiBlocuri scurteComponentele blocului de cilindriMotoareSistem de alimentare cu combustibilSistem de alimentare cu combustibilActuatoareAlte componente ale sistemului de combustibilCarburatoare și regulatoareConducte de combustibil/conducte de înaltă presiuneDuze injectorEtanșări pentru sisteme de alimentareInjectoare de combustibilPompe combustibilPres combustibilRampe combustibilRezervoare de combustibilSupapele sistemului de combustibilSistem de evacuareSistem de evacuareAlte componente ale sistemului de evacuareAmortizoare de zgomotBurduf de eșapamentComponente admisieConducte aer eșapamentGalerii de evacuare și componente ale galerieiSisteme și componente post-tratareSupape de evacuareTubulatură de eșapamentWastegateȚevi de eșapamentSistem de lubrifiereSistem de lubrifiereAlte componente de lubrifiereAnsamblu supapă sistem de reînnoire uleiBăi de uleiComponente pompă de uleiConducte de eliminare și OCVConducte de uleiPompe de uleiRegulatoareSupape de aerisireUmpleri cu uleiVentilație carter închisă (CCV)Sistem de răcireSistem de răcireAlte componente ale sistemului de răcireFabricări răcireModule de răcirePompe de apă și componenteRadiator și componenteRezervoare și componenteRăcitoare de uleiRăcitoare finale și componenteSchimbătoare de căldurăTermostateVentilatoare și componenteSistem supraalimentareSistem supraalimentareAlte componente turbosuflantăCarcase și capaceCartușe turbosuflantăDifuzoare și duzeTurbosuflante și grupuri turbosuflantăSisteme de pornire pneumatice și hidrauliceSisteme de pornire pneumatice și hidrauliceAmortizoare de zgomotDemaroareDispozitive blocareDispozitive de lubrifiereFiltre în YSupapeSupape eterTransmisie motorTren cinematic supapeTren cinematic supapeActuatoareAlte componente ale mecanismului supapeiAlte componente ale supapeiArborele de ridicareArbori cu cameCulbutoareFrâne de motorKituri arbori cu camePunteRotobobineSupapeTije supapeStructuri și alte componente ale sistemelorStructuri și alte componente ale sistemelorAlte capace și suporturiAlte capace și suporturiCapace metaliceCapace și suporturi nemetaliceSuporturi personalizateSuporturi tubulare personalizateComponente pentru aplicații normaleComponente pentru aplicații normaleAlte fabricări ușoareApărătoare șenilăApărători de roțiBalustradeGrătare, grilaje și siteIncinte și ușiManete și legăturiPasarele și platformePlăci cale de rulareScăriScăriTrepteComponente pentru aplicații specialeComponente pentru aplicații specialeAlte fabricări greleCadre șenilăCadru utilajCaroserii și căptușeli camionContragreutate și balasturiROPS externRoți compactorStructuri de prindere, ridicare și împingereStructură de transport sarcină utilăRezervoare și componenteRezervoare și componenteAlte componente ale rezervoruluiCapace de presiuneIndicatoareRezervoare DEFRezervoare de aerRezervoare de combustibilRezervoare de spălareRezervoare fluide de spălareSistem și componente de stingere a incendiilorSistem și componente de stingere a incendiilorActuatoareControlere și moduleDuzeStingătoare de incendiuSisteme de gresareSisteme de gresareNipluri de ungerePompe de lubrifiereSupape și injectoare de lubrifiereSisteme de ridicare și evacuare racletăStructuri ale ansamblului de protecțieStructuri personalizateTren de putereTren de putereAlte componente ale trenului de putereAlte componente ale trenului de putereAdaptoare și cuplajeAlte componente ale trenului de putereAnsambluri de arbori și arbori ai trenului de rulareComponente structurale tren de rulareDiscuri de fricțiune tren de rulareGrupuri de acționarePlăci separator tren de rulareSupape pompă tren de rulareAmbreiaje și componenteAmbreiaje și componenteAmbreiajeButuc-ambreiaj-frânăCarcasă ambreiajPlăci de ambreiajAngrenajeAngrenajeAlte angrenajeAngrenaje pompăCoroane dințatePinioane planetareRoți solareAnvelope și janteAnvelope și janteAnvelopă și componente anvelopăApărători de noroiComponente jantăDiscuri montareJanteArbori de transmisie și articulațiiArbori de transmisie și articulațiiAlte componente ale arborelui de transmisie și ale articulațiilorArbori de transmisieArticulațiiPlăci arbore de transmisieConvertizor de cuplu și componenteConvertizor de cuplu și componenteComponente convertoare de cupluConvertoare de cupluLagăre convertor cupluDiferențialeDiferențialeAlte componente diferențialAngrenaje-diferențialeAnsambluri carcasă și caseta diferențialuluiCarcase diferențialCruci diferențialDiscuri de fricțiune diferențialeGrupuri diferențialeKituri lagăre diferențialeLagăre diferențialePlăci-diferențialTransportoare diferențialeDirecţieDirecţieAlte componente de direcțieDiscuri de fricțiune direcțiePlăci de direcțieElemente de prindere a crucilor cardanice și ansambleElemente de prindere a crucilor cardanice și ansambleAnsambluri furcăFurciFiltre și fluide tren de putereFiltre și fluide tren de putereFiltre tren de rulareFluide tren de rulareFrâne și componenteFrâne și componenteAlte componente de frânăAnsambluri saboți frânăArbori cu cameButuci de frânăCilindri principali frânăDiscuri pentru frâna de parcareFrâneGarnituri frânăRezervoare rezervor frânăSupape de frână hidraulicăTamburi de frânăKituri de reparații tren de putereKituri de reparații tren de putereKituri de garnituri pentru tren de rulareKituri de lagăre pentru tren de rulareKituri tren de rulare și direcțieLanțuri de antrenare și roți de lanțLanțuri de antrenare și roți de lanțLanțuri de transmisieRoți de lanț tracțiunePunți și componentePunți și componenteComponente puntePunțiRoţiTransmisie finalăTransmisie finalăAlte componente de transmisie finalăAngrenaje de transmisie finalăDisc de fricțiuneGarnituri con dublu transmisii finaleKituri de lagăre transmisie finalăLagăre de transmisie finalăPlăci amortizoare transmisie finalăPlăcuțe de transmisie finalăTransmisii finaleTransmisii și componenteTransmisii și componenteAlte componente de transmisieAngrenaje de transmisieAranjamente de transmisieCarcase și ansambluri de transmisieDiscuri de fricțiune transmisieKituri garnitură de transmisieKituri lagăre de transmisieLagăre de transmisiePlăci de transmisieRotor transmisieTren de rulareTren de rulareApărătoriBoghiuriBoghiuriAnsamblu de știft și cartușeBoghiuriComponente de rulareComponente de rulareAnsambluri de jantă rolă transportorAnsambluri de jantă rolă șenilăAnsambluri de roată intermediarăArboriCapace de montare, blocuri și suporturi pentru lagăreComponente de roți intermediare fabricateDiverse componente de rulareGlisoareGrupuri de role de transportorGrupuri de role de șenilăGrupuri de roți intermediareGrupuri de întinzător de curea frontalJanteManșoaneRole inferioareRoți de lanț și segmenteRoți intermediare turnate și forjateComponente de tren de rulare din cauciucComponente de tren de rulare din cauciucComponente diverseRoleRoți de lanțRoți intermediareÎncărcător pentru teren accidentatComponente de șenilăComponente de șenilăAnsamblu cartușAnsambluri de legăturăComponente diverse ale șenileiGarnituri de șenileGrupuri de șenilăInserțiiLegături de șenileManșoane de rulmentSaboți de șenilăSegmente de grupuri de șenileTampoane de șenilăȘtifturi de șenileEtanșăriEtanșăriGarnituri convexeGarnituri inelareGrupuri cu con dubluIneleInele de rezervă și garnituri dreptunghiulareHardware pentru tren de rulareHardware pentru tren de rularePiulițeȘaibeȘuruburiKituri tren de rulareKituri tren de rulareAranjamente ale trenului de rulareKituri de apărătoriKituri de grup de legăturiKituri de grup de roată intermediarăKituri de grup de rolă transportorKituri de grupuri de rolă șenilăKituri de grupuri de tampoane de șenilăKituri pentru grup de roată de lanțPiese diverse pentru trenul de rularePiese diverse pentru trenul de rulareArboriBucșe și lagăreDistanțiereȘtifturiReglare șenilăReglare șenilăComponente de întinzător și element de reglare a șenileiGrupuri și piese de reculPiese de egalizatorStructuriStructuriAnsambluri cadruPlăci și suporturiȘenile de cauciucUnelte în contact cu solulUnelte în contact cu solulAlte instrumente de prindere la solAlte instrumente de prindere la solCablu din sârmăDinți pentru tocătorMuchii de tăiere pentru cleștele de manipulatMuchii de tăiere și perii pentru măturăColțuri și protecții de colț pentru cupăColțuri și protecții de colț pentru cupăColțuri cupăProtecții de colț pentru cupăCuțite laterale și protecție pentru bară lateralăCuțite laterale și protecție pentru bară lateralăBlocuri de tăiere pentru protecția barei lateraleCarcase pentru aripiCuțite lateraleProtecții pentru bară lateralăDinți și sisteme de adaptare pentru cupăDinți și sisteme de adaptare pentru cupăAdaptoareBare pentru dințiBuze și vârfuri de reparație pentru adaptoareCapace adaptorCuplaje pentru dințiDinți pentru cupăDinți pentru lamă tip cutieEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solEchipamente și sisteme de retenție pentru instrumente de prindere la solCapace și dopuri pentru instrumente de prindere la solDeflectoare pentru rocăDispozitive de reținere pentru instrumente de prindere la solManșoane CapSurePiulițe pentru instrumente de prindere la solSisteme de blocare CapSureUrechi de montaj pentru instrumente de prindere la solȘaibe pentru instrumente de prindere la solȘtifturi pentru instrumente de prindere la solȘuruburi pentru instrumente de prindere la solInstrumente de prindere la sol pentru dinte de sfâșiere și scarificatorInstrumente de prindere la sol pentru dinte de sfâșiere și scarificatorDinți de scarificareDinți de sfâșiereProtecții pentru tijele de sfâșiereTije de scarificareTije de sfâșiereVârfuri de reparație pentru tijele de sfâșiereInstrumente de prindere la sol pentru foreze de rocăInstrumente de prindere la sol pentru foreze de rocăAdaptoare pentru ciocanul de perforare în josAnsambluri pentru ciocanul de perforare în josBurghie triconiceDuze pentru burghie triconiceVârfuri pentru ciocanul de perforare în josInstrumente de prindere la sol pentru pavareInstrumente de prindere la sol pentru pavareComponente pentru rotorul de tăiere al pavatoruluiComponente pentru sistemul de alimentare al pavatoruluiMuchii de tăiere pentru pavarePlăci pentru șape de pavajVârfuri de tăiere pentru pavareInstrumente service și calibre pentru instrumente de prindere la solInstrumente service și calibre pentru instrumente de prindere la solCalibre pentru instrumente de prindere la solInstrumente service pentru instrumente de prindere la solMuchii de tăiere pentru deszăpezireMuchii de tăiere pentru deszăpezireMuchii de tăiere pentru plugul de zăpadă, aripi și împingereMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMuchii de tăiere și protecție pentru cupăCapace superioareCapete cupăCarcase modulareMantaleMargini ascuțite cupăMuchii de nivelare pentru cupăMuchii de tăiere în formă de jumătate de săgeatăSegmente de tăiere pentru marginea cupeiSegmente în formă de jumătate de săgeatăVârfuri de capăt în formă de jumătate de săgeatăMuchii de tăiere și vârfuri de capăt pentru grederMuchii de tăiere și vârfuri de capăt pentru grederMuchii de tăiere pentru grederSuprapuneri pentru vârfurile de capăt ale grederuluiVârfuri de capăt pentru grederMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleCapete finale de lamăMuchii de tăiere pentru lama frontală a grederuluiMuchii de tăiere pentru lamăMuchii de tăiere pentru lamă cu unghi compactMuchii tăietoare pentru lamă tip cutieMuchii și buze de bază pentru cupăMuchii și buze de bază pentru cupăAnsambluri margine bazăBuze turnateMargini bazăPlăci de uzurăPlăci de uzurăBare de tragere înapoiPlăci compensatoarePlăci de călcâiPlăci de schiPlăci de talpăPlăci de uzură pentru bară lateralăPlăci de uzură pentru căptușealăPlăci de uzură pentru marginea de bazăPlăci de uzură pentru spatele cupeiProtecție la uzurăProtecție la uzurăBare cu chockyBare cu roleBare de uzurăBlocuri de uzurăButoane de uzurăElemente de protecție pentru șuruburiMantale de călcâiPinteni de uzurăProtecții pentru capătul marginii de bazăSistem de plăci de uzură atașate mecanic (MAWPS)Sisteme de dinți pentru grederSisteme de dinți pentru grederDinți pentru grederPlăci adaptor pentru dinții grederuluiPlăci de unghi pentru dinții grederuluiinstrumente de prindere la sol pentru racletăinstrumente de prindere la sol pentru racletăComponente pentru elevator și ejector de racletăMuchii de tăiere pentru racletăVârfuri de frezat pentru racletăinstrumente de prindere la sol pentru roțile compactoruluiinstrumente de prindere la sol pentru roțile compactoruluiAnsambluri de dinți pentru roata compactoruluiBare de curățare și raclete pentru roata compactoruluiBaze pentru dinții roții compactoruluiDinți pentru roata compactoruluiOpțiuni de cumpărareOpțiuni de autoservireKit-uri întreținere preventivăProduse Cat RemanCat® Merchandise