AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi6B-5310: Șurub cu cap hexagonal
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
6B-5310: Șurub cu cap hexagonal
6B-5310: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6B-5310: Șurub cu cap hexagonal
6B-5310: Șurub cu cap hexagonal
6B-5310: Șurub cu cap hexagonal
6B-5310: Șurub cu cap hexagonal
6B-5310: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 6B-5310
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 6B-5310

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 3,25
Bolt Length (mm): 82,55
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Lungime de prindere (in): 1,5
Lungime de prindere (mm): 38,1
Material: Oţel,Oțel carbon
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6B-5310

MOTOR - SET GENERATOR

XQG135 3306 3304 POWER SYS 3304B 3306B

GENERATOR

SR4

BULDOZER CU ROTI

834 824B 814 920 988B 980B 930 966C 950

PRODUSE PETROLIERE

G3306B

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CB-534

MOTOR - CAMION

3306C 3306B

MOTOR - UTILAJ

3304 3306

ÎNCARCATOR CU SENILE

951C 951B 941B 977K 955C 983B 955H 955K 955L 941

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

572F 572G 571G 571F 594H 594 561B 561D 561C

TRACTOARE CU SENILE

D7F D7G D5 D8H D4D D4E D5B D5E D6C 48 163 143 153 141 140 6 5 4 977 951 4S 5A 5S 8A 8S 8U 955 4A

EXCAVATOR PE ROTI

M325B

PRODUSE MARINE

D330A D330B D330C 3306B D333A D333B D333C 3304 3306 3304B 3306B 3304B G3306 G3306B

TROLIU CU SENILE

55

COMPACTOR DE TERASAMENT

825B 815 816

MOTOR - INDUSTRIAL

3304 3306 D333C 3304B 3306B D330C G333C G3306B G3304B G3304 G3306

EXCAVATOR

235

REGENERATOR DRUM

RM-250C SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B

TROLIU CU ROTI

518 528

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D400E D250E D250B D400D D25D D25C D350E D350D D350C D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D300E II

PRODUSE MINIERE EXTINSE

R1300G R1300

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

651E 657E 657G 627 627B 631E 637E 627 637B 627B 637

AUTOGREDER

12G 120G 120B 120 12F 12E 16M 140B 140G 16H 14M 130G 140 14G 14E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert