AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi6V-7697: Șuruburi metrice - cap Pan Head
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi6V-7697: Șuruburi metrice - cap Pan Head
6V-7697: Șuruburi metrice - cap Pan Head

In, filet grosier UNC

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6V-7697: Șuruburi metrice - cap Pan Head
6V-7697: Șuruburi metrice - cap Pan Head

In, filet grosier UNC

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 6V-7697

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oțel carbon,Aliaj amestecat: Metal,Aliaj de Zinc,Fluid pentru prevenirea coroziunii
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 8 (.164)
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 8 (.164)x32
Coating: Zinc Flake
Bolt Length (mm): 31,75
Grip Length (in): 0,125
Bolt Length (in): 1.25
Grip Length (mm): 3,17
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6V-7697

MOTOR - SET GENERATOR

XQG400 PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508 3508B 3512E 3512C 3516C 3516E 3456 3412 3412C 3508 3512 3516

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

PRODUSE PETROLIERE

TH48-E80 CX31-C11I TH48-E70 TH35-C11I CX31-C9I CX35-C18I CX31-C15I TH31-C9I CX31-C13I CX35-P800 CX31 CX31-C18I TH35-C13I TH48 TH35-C15I C15 C13 C18 C11 C9 C7 3516C 3516B C32 C27 C32

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CB-534B

PORTSCULA INTEGRATA

IT62G II IT18B IT28 IT18 IT38G IT38F IT28B

MOTOR - UTILAJ

C27

BETONIERA ASFALT

AP-655C BG-2455D BG-2455C AP-800 BG-240C AP-900B AP-1000B AP-1000D AP-1050B AP-650B AP-800D AP-800C AP-800B BG-230 AP-1050 BG-260D BG-260C AP-1055B AP-1055D AP-1000 BG-2255C BG-225C BG-230D BG-245C AS2251 10 FT 8-16B 10-20WB 10-20B AS2301 8 FT 10B

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

798 AC 789 785 798 789G 796 AC 794 AC 785 785G 797F 794 AC

TRACTOARE CU SENILE

D7R II

SOLUȚII OEM

3412C

PRODUSE MARINE

3516C 3512C 3608 3508B 3616 3516C 3516E 3512C 3512E G3516 G3512 G3508 G3516B 3508B 3508 C32 G3520C 3516 C18 G3520E 3512 3512C 3512B 3516C 3516B 3516E

MOTOR - INDUSTRIAL

C175-16 C32 C27 C32 3516C C27 C18 3126B C7 C9 3512E 3512B 3512C C9.3 3512 3412E C-12 C-15 C-10 C-16 C-9 C11 C13 C15 G3612 G3608 G3412 G3516C G3512 G3516 G3508

ÎNCARCATOR PE ROTI

962 960F 966 966 GC 966XE 950G II 950G 962H 950F 962G 950H 950K 962K 950M 962M G926 916 G916 926 936 966F G936 966H 966G 966K 966M 950 966F II 966K XE 938G II 966M XE 936E 936F 962G II 938G 926E 938F 970F 966G II 950F II

REGENERATOR DRUM

RM-350B RM-350B

TROLIU CU ROTI

518C

PRODUSE MINIERE EXTINSE

RC20 7495 HF 7495

AUTOGREDER

120K 12H NA 140K 140H NA 140K 2 12K 160K 120K 2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită