AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor6V-9219: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor6V-9219: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
6V-9219: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ

Kitul de garnituri de montare a turbosuflantei Cat® oferă componentele necesare pentru a preveni scurgerile de lichid și pentru a asigura etanșarea corespunzătoare pentru performanțe optime ale turbosuflantei

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6V-9219: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
6V-9219: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ
6V-9219: KIT - INSTALARE TURBOSUFLANTĂ

Kitul de garnituri de montare a turbosuflantei Cat® oferă componentele necesare pentru a preveni scurgerile de lichid și pentru a asigura etanșarea corespunzătoare pentru performanțe optime ale turbosuflantei

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

4L-8337: 81mm Inner Diameter O-Ring Seal
4L-8337: 81mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 2
114-4427: 2.46 x 19.18mm 78A HNBR O-Ring
114-4427: 2.46 x 19.18mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
1S-4810: 0.8mm Thick Turbo Oil Drain Gasket
1S-4810: 0.8mm Thick Turbo Oil Drain GasketCantitate: 1
5S-1188: 88.26mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5S-1188: 88.26mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
1S-6595: Oil Turbocharger Supply Gasket
1S-6595: Oil Turbocharger Supply GasketCantitate: 1
7M-7273: 2.05mm Thick Turbocharger Gasket
7M-7273: 2.05mm Thick Turbocharger GasketCantitate: 1
8H-5027: Garnitură montaj capac
8H-5027: Garnitură montaj capacCantitate: 1
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-Ring
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
2N-2766: 3/8''-16 Cone Lock Nut
2N-2766: 3/8''-16 Cone Lock NutCantitate: 4
6V-3251: 2.46 x 19.18mm 70A EPDM O-Ring
6V-3251: 2.46 x 19.18mm 70A EPDM O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 10 din 10
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 6V-9219

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 6V-9219

GENERATOR

SR4

MOTOR MARITIM

3406B

MOTOR SET GENERATOR

3406B

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

AUTOGREDER

16H NA

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită