AcasăTren de rulare​Componente de șenilăSaboți de șenilă6Y-6389: Sabot șenilă
Acasă
Tren de rulare​Componente de șenilăSaboți de șenilă
6Y-6389: Sabot șenilă
6Y-6389: Sabot șenilă

Sabot de șenile (utilizare extremă, un singur ren)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6Y-6389: Sabot șenilă
6Y-6389: Sabot șenilă
6Y-6389: Sabot șenilă
6Y-6389: Sabot șenilă
6Y-6389: Sabot șenilă

Sabot de șenile (utilizare extremă, un singur ren)

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Description:
Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.

Attributes:
Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.

Attributes:
Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Lățime sabot (in): 22
Dimensiune șurub (in): 3/4
Tip de sabot: Regim extrem, cu o singură renură antiderapantă
Pasul șinei (mm): 203.2
Dimensiune șurub (mm): 3/4
Pasul șinei (in): 8
Clipped: No
Joint Type: Regular
Shoe Width (mm): 560
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M20
Unități de măsurăSUAMetric
Lățime sabot (in): 22
Dimensiune șurub (in): 3/4
Tip de sabot: Regim extrem, cu o singură renură antiderapantă
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Track-Type Tractor
D6H XLD6RD6TD6H XRD6R IID6GCD6T XL PATD6H IID6HD6R IIID6R XLD6T XLD6R STDD6XED6
Ripper
6
Track Loader
963K963
Bulldozer
6S6SU6A
Winch
5656H
Vizualizare mai multe
Track-Type Tractor
D6H XLD6RD6TD6H XRD6R IID6GCD6T XL PATD6H IID6HD6R IIID6R XLD6T XLD6R STDD6XED6
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 6Y-6389
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Cumpărate frecvent împreună
6Y-63896Y-6389
235-5974235-5974
6Y-64126Y-6412
Vizualizare toate piesele
Cumpărate frecvent împreună
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 6Y-6389
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 6Y-6389

Description:
Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.

Attributes:
Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

Vizualizare mai multe
Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații pentru cod articol 6Y-6389

Unități de măsură

SUAMetric
Lățime sabot (in): 22
Dimensiune șurub (in): 3/4
Tip de sabot: Regim extrem, cu o singură renură antiderapantă
Pasul șinei (mm): 203.2
Dimensiune șurub (mm): 3/4
Pasul șinei (in): 8
Clipped: No
Joint Type: Regular
Shoe Width (mm): 560
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: M20
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6Y-6389

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D6R D6T D6H XR D6R II D6GC D6T XL PAT D6H II D6H D6R III D6R XL D6T XL D6R STD D6XE D6

RIPPER

6

TRACK LOADER

963K 963

BULLDOZER

6S 6SU 6A

WINCH

56 56H

Vizualizare mai multe
Piese conexe
106-1607
106-1607: Sabot șenilă
Verificare preț
169-5868
169-5868: Sabot șenilă
Verificare preț
157-1373
157-1373: Sabot șenilă
Verificare preț
160-4939
160-4939: SABOT-ȘENILĂ
Verificare preț
200-6495
200-6495: SABOT-ȘENILĂ
Verificare preț
133-2890
133-2890: Papuc de șenilă cu un singur pinten, pentru utilizare moderată
Verificare preț
132-1334
132-1334: Sabot șenilă
Verificare preț
1Q-4625
1Q-4625: Sabot șenilă
Verificare preț
1Q-4926
1Q-4926: SABOT ȘENILĂ
Verificare preț
289-5214
289-5214: Sabot șenilă
Verificare preț
283-8702
283-8702: Sabot șenilă
Verificare preț
6Y-6286
6Y-6286: Sabot șenilă
Verificare preț
6Y-6287
6Y-6287: Sabot șenilă
Verificare preț
246-5205
246-5205: SABOT-ȘENILĂ
Verificare preț
246-5140
246-5140: Sabot șenilă
Verificare preț
234-9700
234-9700: Sabot șenilă
Verificare preț
297-8455
297-8455: SABOT ȘENILĂ
Verificare preț
1Q-4930
1Q-4930: Sabot șenilă
Verificare preț
196-7839
196-7839: Sabot șenilă
Verificare preț
185-5256
185-5256: SABOT-ȘENILĂ
Verificare preț
235-1397
235-1397: Sabot șenilă
Verificare preț
117-0615
117-0615: Sabot șenilă
Verificare preț
297-8456
297-8456: SABOT ȘENILĂ
Verificare preț
196-1235
196-1235: SABOT ȘENILĂ
Verificare preț
160-4940
160-4940: SABOT-ȘENILĂ
Verificare preț
185-5253
185-5253: SABOT-ȘENILĂ
Verificare preț
234-9704
234-9704: Sabot șenilă
Verificare preț
234-9705
234-9705: Sabot șenilă
Verificare preț
1Q-4744
1Q-4744: SABOT ȘENILĂ
Verificare preț
246-5213
246-5213: Pantof de șină cu orificiu central lat de 760 mm
Verificare preț
200-6497
200-6497: SABOT-ȘENILĂ
Verificare preț
1Q-4958
1Q-4958: SABOT ȘENILĂ
Verificare preț
270-2672
270-2672: SABOT ȘENILĂ
Verificare preț
540-3825
540-3825: Sabot șenilă
Verificare preț
540-3827
540-3827: Sabot șenilă
Verificare preț
6Y-6391
6Y-6391: Sabot șenilă
Verificare preț
246-5203
246-5203: Sabot șenilă
Verificare preț
6Y-8973
6Y-8973: Sabot șenilă
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert