AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere7I-5876: Șaibă de presiune
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Șaibe și distanțiere
7I-5876: Șaibă de presiune
7I-5876: Șaibă de presiune

ȘAIBĂ DE PRESIUNE Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7I-5876: Șaibă de presiune
7I-5876: Șaibă de presiune
7I-5876: Șaibă de presiune
7I-5876: Șaibă de presiune
7I-5876: Șaibă de presiune

ȘAIBĂ DE PRESIUNE Cat®
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
Diagramă piese pentru 7I-5876
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 7I-5876

Unități de măsură

SUAMetric
Tip șaibă: Forță de presiune
Material: Bronz
Diametrul interior (mm): 124
Diametrul exterior (mm): 226
Grosime (mm): 4
Diametrul interior (in): 4,88
Diametrul exterior (in): 8,88
Grosime (in): 0,15
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7I-5876

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

785G 793B 793C 785 789C 789D 789B 785C 785D 785B 784C 784B 789G 785D 789 789D 785

PRODUSE MINIERE EXTINSE

RC20

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert