AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă7P-6596: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă7P-6596: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
7P-6596: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7P-6596: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
7P-6596: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 7P-6596

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oțeluri P/M,Pulbere metalică
Tip: MANȘON DREPT
Canelură internă: FĂRĂ ORIFICIU DE LUBRIFIERE ÎN LAGĂR
Diametrul interior (mm): 64,0
Diametrul interior (in): 2,51
Diametrul exterior (mm): 76,0
Diametrul exterior (in): 3,01
Lungime totală (mm): 41,0
Lungime totală (in): 1,61
Diametrul interior aproximativ (mm): 64,0
Lungime totală aproximativă (mm): 41,0
Găuri în cruce: Nu
Diametrul exterior aproximativ (mm): 76,0
Canelură externă: Nu
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7P-6596

TROLIU CU SENILE

55 56H 527 D5HTSK II

ÎNCARCATOR CU SENILE

953B 943 953C 953D 953K 963 953

TRACTOARE CU SENILE

D5R XL D5H D5R LGP D6N LGP D5H XL D5 D6N XL D6M D6N D6H II D5R2 D6H D6N OEM 953B 953 6 5 963 943 6S 5A 5P 5S 6SU 6A

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită