AcasăHidraulicăDistribuitoare hidraulice și componente​Alte supape hidraulice7U-9277: Galerie
Acasă
HidraulicăDistribuitoare hidraulice și componente​Alte supape hidraulice
7U-9277: Galerie
7U-9277: Galerie

Galerie Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7U-9277: Galerie
7U-9277: Galerie
7U-9277: Galerie
7U-9277: Galerie
7U-9277: Galerie

Galerie Cat®

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 7U-9277
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 7U-9277

Unități de măsură

SUAMetric
Descriere material: Oţel
Lungime (mm): 50
Lăţime (mm): 40
Înălțime (mm): 25
Lungime (in): 1,96
Lăţime (in): 1,57
Înălțime (in): 0,98
Material: Alloy Zinc,Structural Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7U-9277

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D300E D300D 730 D20D D250E D250D 730C 725C D250E II 725 D300E II 730 730C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert