HomeHidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas Hidráulicas7U-9277: Coletor Hidráulico de Aço 1/2-20 pol
Home
HidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas Hidráulicas
7U-9277: Coletor Hidráulico de Aço 1/2-20 pol
7U-9277: Coletor Hidráulico de Aço 1/2-20 pol

Coletor Hidráulico Cat® atende à Pressão da Válvula de Alívio de 10000kPa usada para Tubulações de Freio

Marca: Cat

Imagens do Produto
7U-9277: Coletor Hidráulico de Aço 1/2-20 pol
7U-9277: Coletor Hidráulico de Aço 1/2-20 pol
7U-9277: Coletor Hidráulico de Aço 1/2-20 pol
7U-9277: Coletor Hidráulico de Aço 1/2-20 pol
7U-9277: Coletor Hidráulico de Aço 1/2-20 pol

Coletor Hidráulico Cat® atende à Pressão da Válvula de Alívio de 10000kPa usada para Tubulações de Freio

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 7U-9277
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 7U-9277

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: Aço
Comprimento (mm): 50
Largura (mm): 40
Altura (mm): 25
Comprimento (pol): 1,96
Largura (pol): 1,57
Altura (pol): 0,98
Material: Alloy Zinc,Structural Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7U-9277

CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO

D300E D300D 730 D20D D250E D250D 730C 725C D250E II 725 D300E II 730 730C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista