AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi7X-0359: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi7X-0359: Șurub cu cap hexagonal
7X-0359: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7X-0359: Șurub cu cap hexagonal
7X-0359: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 7X-0359

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 5.984
Bolt Length (mm): 152,0
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Placat cu zinc
Lungime de prindere (in): 4,5
Grip Length (mm): 114,3
Material: Oţel,Oțel carbon,Aliaj de Zinc
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7X-0359

BULDOZER CU ROTI

988F II 988F

PRODUSE FORESTIERE

HFW222 SS-56 2670D

EXCAVATOR

229 245 229D 245D 231D 225B 225D 235C 245B 235D

REGENERATOR DRUM

RR-250 RR-250B RM-350B SS-250 SS-250B SM-350 RM-350B RM-300 RM-500 RM-250C RM-350

AUTOGREDER

14M 14H NA 14H 16G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită