AcasăUnelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleCapete finale de lamă8E-7078: Bit de capăt Level Cut
Acasă
Unelte în contact cu solulMuchii tăietoare ale lamei și capete finaleCapete finale de lamă
8E-7078: Bit de capăt Level Cut
8E-7078: Bit de capăt Level Cut

D5 Level Cut 19 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8E-7078: Bit de capăt Level Cut
8E-7078: Bit de capăt Level Cut
8E-7078: Bit de capăt Level Cut
8E-7078: Bit de capăt Level Cut
8E-7078: Bit de capăt Level Cut

D5 Level Cut 19 mm

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 8E-7078
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8E-7078

Unități de măsură

SUAMetric
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 452
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17,795
Width (mm): 203,2
Position: LH
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8E-7078

TROLIU CU SENILE

53

TRACTOARE CU SENILE

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K2 LGP D5K LGP D5G D5C D5C III D2 D3K LGP D1 D4K XL D3 D5K2 LGP D5K2 XL 3 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

Vizualizare mai multe
Piese conexe
5J-4771
5J-4771: Șurub plug
Verificare preț
5P-8248
5P-8248: 3/4" ID Steel Flat Washer
Verificare preț
2J-3506
2J-3506: PIULIȚĂ
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert