AcasăMotorSistem de alimentare cu combustibil​Pompe combustibil8L-5661: Linia A
Acasă
MotorSistem de alimentare cu combustibil​Pompe combustibil
8L-5661: Linia A
8L-5661: Linia A

Conductă de injecție combustibil

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8L-5661: Linia A
8L-5661: Linia A

Conductă de injecție combustibil
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
Diagramă piese pentru 8L-5661
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8L-5661

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 274,32
Înălțime (mm): 55,88
Lungime (in): 10,8
Lăţime (mm): 139,7
Înălțime (in): 2,2
Vizualizare mai multe

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

Modele compatibile pentru cod articol 8L-5661

BULDOZER CU ROTI

966C 950 920 930

MOTOR - INDUSTRIAL

3304 D330C

ÎNCARCATOR CU SENILE

951C 941B 951B 955K 955L 977L 941

EXCAVATOR

225

TRACTOARE CU SENILE

D4D D7G D4E D5B D6D D5

TROLIU CU ROTI

518

AUTOGREDER

130G 120G

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

621R

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert