AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă8P-7598: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă8P-7598: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
8P-7598: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8P-7598: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
8P-7598: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
8P-7598: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
8P-7598: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
8P-7598: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8P-7598

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oţel
Tip: MANȘON DREPT
Diametrul interior (mm): 64,0
Diametrul interior (in): 2,51
Diametrul exterior (mm): 76,0
Diametrul exterior (in): 3,01
Lungime totală (mm): 68,0
Lungime totală (in): 2,68
Canelură internă: FĂRĂ ORIFICIU DE LUBRIFIERE ÎN LAGĂR
Diametrul interior aproximativ (mm): 64,0
Lungime totală aproximativă (mm): 68,0
Găuri în cruce: Nu
Diametrul exterior aproximativ (mm): 76,0
Canelură externă: Nu
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8P-7598

TROLIU CU SENILE

59 59N 58L 59L

TRACTOARE CU SENILE

D9L D10R D10T2 D10T D10N D10 10 10SU 10U

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită