8T-9101: Șurub cu cap hexagonal 3/8''-16 x 2 3/4''
AcasăHardware, etanșări și consumabileFeronerieDispozitive de strângereȘuruburi8T-9101: Șurub cu cap hexagonal 3/8''-16 x 2 3/4''
Acasă8T-9101: Șurub cu cap hexagonal 3/8''-16 x 2 3/4''

8T-9101: Șurub cu cap hexagonal 3/8''-16 x 2 3/4''

Inch

Marcă: Cat

Imaginile produselor

8T-9101: Șurub cu cap hexagonal 3/8''-16 x 2 3/4''
8T-9101: Șurub cu cap hexagonal 3/8''-16 x 2 3/4''
8T-9101: Șurub cu cap hexagonal 3/8''-16 x 2 3/4''
8T-9101: Șurub cu cap hexagonal 3/8''-16 x 2 3/4''

8T-9101: Șurub cu cap hexagonal 3/8''-16 x 2 3/4''

Inch

Marcă: Cat

Piese conexe

2K-4973: Contrapiuliță conică de 3/8''-16

Cat® 0.375" Steel Hexagonal Lock Nut

3K-6060: Contrapiuliță hexagonală de 3/8''-16

Cat® Lock Nuts are fasteners with locking mechanisms that prevent unintended loosening due to vibration or torque, ensuring secure and stable connections

5P-1075: 3/8" ID Steel Flat Washer

FLAT WASHER

6V-8801: 3/8''-16 Hex Nut

Cat® 0.375" Steel Hexagonal Plain Nut

8T-4896: 3/8" ID Steel Flat Washer

Cat® A Hard Washer designed for a 3/8 inch fastener prevents the fastener from sinking into the material and distributes the load more evenly.

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită