AcasăTren de putere​Transmisii și componenteLagăre de transmisie5P-3131: RULMENT CU ROLE CU ACE RADIAL
Acasă
Tren de putere​Transmisii și componenteLagăre de transmisie
5P-3131: RULMENT CU ROLE CU ACE RADIAL
5P-3131: RULMENT CU ROLE CU ACE RADIAL

Ansamblu carcasă și rolă cu ace radial Cat® (planetar, transmisie)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5P-3131: RULMENT CU ROLE CU ACE RADIAL
5P-3131: RULMENT CU ROLE CU ACE RADIAL
5P-3131: RULMENT CU ROLE CU ACE RADIAL
5P-3131: RULMENT CU ROLE CU ACE RADIAL
5P-3131: RULMENT CU ROLE CU ACE RADIAL

Ansamblu carcasă și rolă cu ace radial Cat® (planetar, transmisie)
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
Cat radial needle roller and cage assemblies are self-contained, ready to mount bearings designed to be used where the housing bore and shaft can act as raceways. They are designed to carry large loads and function smoothly and dependably through high rotational speeds. Cat bearings have High strength cage and closer bar skew tolerances, it has High load carrying capacity and stiffness. Supports high rotational speeds. Lowest cross-section among rolling bearings. Non-separable unit for ease of handling and installation. Cat radial needle roller and cage assemblies are most commonly used in applications where the housing bore and shaft can be used as raceways. Typical applications for radial needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat radial needle roller and cage assemblies are self-contained, ready to mount bearings designed to be used where the housing bore and shaft can act as raceways. They are designed to carry large loads and function smoothly and dependably through high rotational speeds. Cat bearings have High strength cage and closer bar skew tolerances, it has High load carrying capacity and stiffness. Supports high rotational speeds. Lowest cross-section among rolling bearings. Non-separable unit for ease of handling and installation. Cat radial needle roller and cage assemblies are most commonly used in applications where the housing bore and shaft can be used as raceways. Typical applications for radial needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods.

Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul exterior (in): 1,11
Diametrul interior (mm): 20,15
Înălțime (mm): 25,3
Diametrul interior (in): 0,79
Diametrul exterior (mm): 28,1
Înălțime (in): 0,99
Material: Alloy Steel
Unități de măsurăSUAMetric
Diametrul exterior (in): 1,11
Diametrul interior (mm): 20,15
Înălțime (mm): 25,3
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Integrated Toolcarrier
IT12IT62G IIIT62GIT62HIT18BIT28IT28BIT18
Track Loader
933931C II931B935C931C935B935C II
Load Haul Dump
R1300GR1300R1300G II
Winch
5355
Backhoe
931D3
Track Skidder
527D5HTSK IID4HTSK III517
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
G926916936EG910936FG916926960F962G II966966 GC950B/950E936966K XE950G II926E966CG936966H950B950E950G962H966L950F962G966K950H966M950K962K966R930R930T950F II
Track-Type Tractor
D4C IIID3BD3CD4C IID4BD5H XLD5D4CD5R2D6N OEMD3C IID5R XLD5MD5ND5HD5R LGPD6N LGPD4H IIID6N XLD6MD6ND4H XLD3C III
Ripper
35
Transmission-Military
CX28
Pipelayer
561N561M
Bulldozer
4P5A5P5S3P
Vizualizare mai multe
Integrated Toolcarrier
IT12IT62G IIIT62GIT62HIT18BIT28IT28BIT18
Informații privind garanția
Politica de returnare
Diagramă piese pentru 5P-3131
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 5P-3131
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Descriere pentru cod articol 5P-3131

Description:
Cat radial needle roller and cage assemblies are self-contained, ready to mount bearings designed to be used where the housing bore and shaft can act as raceways. They are designed to carry large loads and function smoothly and dependably through high rotational speeds. Cat bearings have High strength cage and closer bar skew tolerances, it has High load carrying capacity and stiffness. Supports high rotational speeds. Lowest cross-section among rolling bearings. Non-separable unit for ease of handling and installation. Cat radial needle roller and cage assemblies are most commonly used in applications where the housing bore and shaft can be used as raceways. Typical applications for radial needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods.

Vizualizare mai multe
Avertisment:Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb și compuși de plumb, despre care se știe în statul California că provoacă cancer și malformații congenitale sau are efecte negative asupra aparatului reproducător. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov.
Specificații pentru cod articol 5P-3131

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul exterior (in): 1,11
Diametrul interior (mm): 20,15
Înălțime (mm): 25,3
Diametrul interior (in): 0,79
Diametrul exterior (mm): 28,1
Înălțime (in): 0,99
Material: Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5P-3131

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12 IT62G II IT62G IT62H IT18B IT28 IT28B IT18

TRACK LOADER

933 931C II 931B 935C 931C 935B 935C II

LOAD HAUL DUMP

R1300G R1300 R1300G II

WINCH

53 55

BACKHOE

931 D3

TRACK SKIDDER

527 D5HTSK II D4HTSK III 517

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

G926 916 936E G910 936F G916 926 960F 962G II 966 966 GC 950B/950E 936 966K XE 950G II 926E 966C G936 966H 950B 950E 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 950K 962K 966R 930R 930T 950F II

TRACK-TYPE TRACTOR

D4C III D3B D3C D4C II D4B D5H XL D5 D4C D5R2 D6N OEM D3C II D5R XL D5M D5N D5H D5R LGP D6N LGP D4H III D6N XL D6M D6N D4H XL D3C III

RIPPER

3 5

TRANSMISSION-MILITARY

CX28

PIPELAYER

561N 561M

BULLDOZER

4P 5A 5P 5S 3P

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert