Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца116-5335: УПЛОТНЕНИЕ ЦИЛИНДРА
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца116-5335: УПЛОТНЕНИЕ ЦИЛИНДРА
116-5335: УПЛОТНЕНИЕ ЦИЛИНДРА

Торговая марка: Cat

fallback-image
116-5335: УПЛОТНЕНИЕ ЦИЛИНДРА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 116-5335

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Material Hardness: 70A
Dash Size: 246
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Inside Diameter (mm): 113,89
Cross Section Diameter (in): 0,139
Inside Diameter (in): 4,484
Cross Section Diameter (mm): 3,53
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 116-5335

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

BG-225C BG-2455C AP-650B BG-245C AP-1055B AP-1000B AP-1050B BG-260C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен