HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores116-5335: SELO CAÇAMBA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores116-5335: SELO CAÇAMBA
116-5335: SELO CAÇAMBA

Marca: Cat

fallback-image
116-5335: SELO CAÇAMBA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 116-5335

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material Hardness: 70A
Dash Size: 246
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Inside Diameter (mm): 113,89
Cross Section Diameter (in): 0,139
Inside Diameter (in): 4,484
Cross Section Diameter (mm): 3,53
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 116-5335

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-225C BG-2455C AP-650B BG-245C AP-1055B AP-1000B AP-1050B BG-260C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto