Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаКомплекты уплотнений для гидроцилиндров169-7837: Комплект уплотнений гидроцилиндра (стандартный размер)

Запасные части в этом комплекте

Результаты отсутствуют.

095-1627: Уплотнительное кольцо из бутадиен-нитрильного каучука, 90A, 5,7 x 99,6 мм

Количество: 2

095-1674: Уплотнительное кольцо с внутренним диаметром 109,4 мм

Количество: 1

096-3467: Опорное кольцо, внутренний диаметр 75 мм

Количество: 1

096-3468: Штоковое уплотнение П-образной формы

Количество: 1

099-0660: Опорное кольцо гидроцилиндра, ВД 100,2 мм

Количество: 3

126-2151: Буферное уплотнение

Количество: 1

143-8030: Направляющее кольцо штока поршня, наружный диаметр 109,8 мм

Количество: 1

143-8031: Кольцо гидроцилиндра толщиной 5,9 мм

Количество: 1

143-8034: Направляющая поршня гидроцилиндра ковша, НД 110 мм

Количество: 1

165-9284: Манжетное уплотнение цилиндра

Количество: 1

185-9051: КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Количество: 1

9X-7301: Уплотнение из 2 частей диаметром отверстия 110 мм

Количество: 1

Показать 1 - 12 из 12

Описание для номера по каталогу 169-7837

Описание:Комплект уплотнений Cat® для гидравлических цилиндров включает все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения гидравлического цилиндра. Характеристики Комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat® содержат оригинальные уплотнения Cat®, многие из которых изготовлены из собственного материала или имеют патентованную конструкцию для использования в более жестких условиях компрессии и более широком температурном диапазоне. Все они соответствуют области применения, помогая обеспечить максимальную производительность и длительный срок службы. Кроме того, поскольку комплекты уплотнений для гидроцилиндров Cat® содержат все уплотнения, необходимые для повторного уплотнения, клиенты получают быстрое решение во время срочного ремонта. Это обеспечивает максимальное время безотказной работы и производительность. Рекомендуемое применение: Комплект уплотнений Cat® для гидроцилиндров соответствует определенному номеру по каталогу для группы цилиндров и включает последние инженерные разработки.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, в том числе 1,3-бутадиена, который, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 169-7837

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 169-7837

ЭКСКАВАТОР

312B L 313B 312B 311B

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен