Вы просматриваете недавно обновленную страницу "Детали". Если предпочитаете исходную версию нажмите "Не сейчас" или оставайтесь на новой странице

214-6611: Сменные торцевые головки дробных размеров

214-6611: Сменные торцевые головки дробных размеров

Сменные торцевые головки дробных размеров, квадратный хвостовик от 1/4 до 1 1/2 дюйма

Торговая марка: Cat

Изображения продукции

214-6611: Сменные торцевые головки дробных размеров

214-6611: Сменные торцевые головки дробных размеров

Сменные торцевые головки дробных размеров, квадратный хвостовик от 1/4 до 1 1/2 дюйма

Торговая марка: Cat

Описание для номера по каталогу 214-6611

The Hexagonal 6 Point Deep Impact Socket is used to securely fasten and loosen bolts and nuts with precision and control. It is made from high-strength steel material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The deep design of the socket allows for access to recessed fasteners, while the 6-point design provides a strong grip on the fastener, reducing the risk of slipping or rounding off the edges.

Attributes:
• Provides better access to fasteners that are located deep within a component
• Helps to prevent damage to the fastener by reducing uneven tightening

Applications:
The Hexagonal 6 Point Deep Impact Socket is a precision tool that helps to provide a secure grip and torque transfer, maintaining a secure connection and ensuring smooth maintenance and repair operations.

Предупреждение:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 214-6611

Единицы измерения

    Длина (дюймы):

    3,5

    Material:

    Steel

    Color:

    Black, Black

    Hex Size (in):

    1,75

    Drive (in):

    3/4"

    Weight (lb):

    2,209

    Размер (дюймы):

    1 3/4

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен