உள்நுழை
Cat® 1 3/4" Hexagonal 6 Point Steel Deep Impact Socket assists in efficiently applying high levels of torque to fasten or loosen bolts and nuts
பிராண்ட்: Cat
Cat® 1 3/4" Hexagonal 6 Point Steel Deep Impact Socket assists in efficiently applying high levels of torque to fasten or loosen bolts and nuts
பிராண்ட்: Cat
The Hexagonal 6 Point Deep Impact Socket is used to securely fasten and loosen bolts and nuts with precision and control. It is made from high-strength steel material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The deep design of the socket allows for access to recessed fasteners, while the 6-point design provides a strong grip on the fastener, reducing the risk of slipping or rounding off the edges.
Attributes:
• Provides better access to fasteners that are located deep within a component
• Helps to prevent damage to the fastener by reducing uneven tightening
Applications:
The Hexagonal 6 Point Deep Impact Socket is a precision tool that helps to provide a secure grip and torque transfer, maintaining a secure connection and ensuring smooth maintenance and repair operations.
இந்தப் பாகத்திற்கான இணக்கத் தகவல்கள் தற்போது எங்களிடம் இல்லை.
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது