Kirjaudu sisään
Cat® 1 3/4" Hexagonal 6 Point Steel Deep Impact Socket assists in efficiently applying high levels of torque to fasten or loosen bolts and nuts
Tuotemerkki: Cat
Cat® 1 3/4" Hexagonal 6 Point Steel Deep Impact Socket assists in efficiently applying high levels of torque to fasten or loosen bolts and nuts
Tuotemerkki: Cat
The Hexagonal 6 Point Deep Impact Socket is used to securely fasten and loosen bolts and nuts with precision and control. It is made from high-strength steel material to withstand harsh working conditions encountered during the operation. The deep design of the socket allows for access to recessed fasteners, while the 6-point design provides a strong grip on the fastener, reducing the risk of slipping or rounding off the edges.
Attributes:
• Provides better access to fasteners that are located deep within a component
• Helps to prevent damage to the fastener by reducing uneven tightening
Applications:
The Hexagonal 6 Point Deep Impact Socket is a precision tool that helps to provide a secure grip and torque transfer, maintaining a secure connection and ensuring smooth maintenance and repair operations.
Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu